Ele constituie un element de protectie de nelipsit intr-o instalatie electrica si pentru aparatele din locuinta.
Descarcator pentru supratensiuni atmosferice tip I
Descarcator pentru supratensiuni atmosferice tip I, disponibil in varianta unipolara si tripolara.
Descarcator pentru supratensiuni atmosferice modulare Lexic, ofera 4 capacitati de descarcare. Sunt compuse dintr-un soclu si un modul debrosabil prevazut cu indicator de semnalizare:
- Indicator verde: functionare normala
- Indicator rosu: modulul trebuie inlocuit
Se pot echipa cu un contact auxiliar pentru semnalizarea starii modului. Disponibile pentru protectia in tabloul general pentru instalatii prevazute cu paratraznet.
Descarcator pentru supratensiuni atmosferice tip II
Descarcator pentru supratensiuni atmosferice tip II, disponibil in varianta unipolara si tripolara.
Descarcator pentru supratensiuni atmosferice modulare Lexic, ofera 4 capacitati de descarcare. Sunt compuse dintr-un soclu si un modul debrosabil prevazut cu indicator de semnalizare:
- Indicator verde: functionare normala
- Indicator rosu: modulul trebuie inlocuit
Protectie termica integrata. Se pot echipa cu un contact auxiliar pentru semnalizarea starii modului. Disponibile pentru protectia in tabloul general pentru instalatii prevazute cu paratraznet.
Bipolar si tetrapolar tip II
Protectie in tabloul de abonat. Asigura protectia impotriva curentilor de suprasarcina si a curentilor de scurtcircuit pana la 4,5kV. Racordare prin partea superioara cu barete de alimentare tip pieptene. Echipat cu 2 LED-uri de semnalizare: - verde: descarcatorul functioneaza normal - rosu: modulul trebuie inlocuit
descarcatoare de supratensiuni pentru linii telefonice
I max : 10 kA
Pentru protectia liniilor de telefon, fax, modem, etc..impotriva supratensiunilor de origine atmosferica. Se instaleaza pe linia telefonica de foarte joasa tensiune in serie cu aparatura protejata. Disponibile pentru linii telefonice analogice sau digitale.