Legrand End User

Noutati

Zilele Legrand & Friends

06 iunie 2018

Ultimele inovatii din domeniul electric

Legrand, specialistul global în infrastructuri electrice și digitale, a organizat in luna mai  seria de workshop-uri interactive Zilele Legrand & Friends, dedicate specialistilor din domeniu.

Concepute sub forma de ateliere practice, in cadrul carora solutiile Legrand au putut fi testate, workshop-urile au avut loc in  showroom-urile Legrand din Bucuresti, Brasov si Cluj. Continutul a fost personalizat pentru fiecare tip de client, fiind zile diferite dedicate electricienilor, instalatorilor, distribuitorilor, revanzatorilor si tablotierilor. Specialistii s-au putut inscrie gratuit pe www.legrandandfriends.ro, alegand ziua si intervalul orar preferat.

...

SOLUTII INOVATOARE PENTRU DATA CENTER SI RETELE LOCALE

11 mai 2017

Gasesti solutii pentru orice configuratie cu noua gama de PDU-uri basic Legrand

Oferta completa raspunde celor mai specifice cerinte prin inovatie, performanta si fiabilitate. De la mici aplicatii comerciale IT si pana la Data Center, poti alege solutia potrivita:
• 10”, 19” sau verticale; 1&3 phase
• Mare varietate de functiuni: alimentare, protectie, identificare si control
• Integrare prize standard german, C13 si C19

INOVATII EXCLUSIVE LEGRAND
• Sistem cord locking – impotriva deconectarii accidentale
• Intrare cablu cu orientare rotativa 330o
• Identificarea circuitelor prin coduri de culoare
• Ampermetru cu schimbare pozitie
• Sistem de instalare prin clipsare
 
 

Încărcare mai rapidă cu noile prize USB!

04 mai 2017

Noile încărcătoare USB BTicino reprezintă fuziunea dintre stil și tehnologie, iar avantajele pe care le integrează sunt:

- Design pentru orice ambient și în ton cu restul aparatajului din casă. Sunt disponibile pe alb pentru Matix, LivinLight și Axolute, dar și pe aluminiu/tech și antracit pentru ultimele două game;

- Modularitate pentru libertate maximă în montaj;

- Timp redus de încărcare a echipamentelor electronice mulțumită curentului de ieșire mai mare:

          - 1100mA în loc de 750mA pentru referințele de un modul;

          - 2400mA în loc de 1500mA pentru referințele de două module.

Află detalii complete de la Reprezentantul tău Legrand!

Noile prize TV Bticino ofera mai mult cu mai putin!

04 mai 2017

Cu mai putine referinte si acelasi design, noua oferta de prize TV Bticino propune mai multe functiuni si performante crescute prin:

  • • imbunatatirea atenuarii 
  • • simplificarea procesului de instalare

 

La gamele LivingLight si Axolute, pentru fiecare functiune disponibila in 3 finisaje (alb, aluminiu/tech, antracit), cele 3 placi de finisaj se regasesc impreuna in acelasi ambalaj, sub o singura referinta.

 
Afla detalii complete de la Reprezentantul tau Legrand!

LEGRAND LA CES 2017, LAS VEGAS: PROGRAMUL ELIOT ADUCE CASA INTELIGENTA A VIITORULUI IN PREZENT

6 ianuarie 2017

Pentru cel de-al treilea an consecutiv, Legrand, specialistul global in infrastructuri electrice si digitale, participa la Consumer Electronics Show (CES), care in 2017 are loc in Las Vegas intre 5 si 8 ianuarie.Pentru a ilustra dezvoltarea rapida a programului sau Eliot, dedicat produselor interconectate IoT, Grupul Legrand prezinta o noua solutie de control inteligent al casei conectate - Céliane cu Netatmo, un nou sistem de videointerfonie controlabil de pe smartphone -...

1 2 3 4