Legrand End User

Produse

Bare capsulate Zucchini de mica putere, putere medie si mare putere

Cea mai moderna solutie pentru distributia de energie electrica in instalatii, pentru alimentarea utilajelor, echipamentelor si aparatelor de iluminat sau intre tablourile elctrice de distributie.

Barele capsulate Zucchini sunt segmentate in 3 grupe (mica putere, putere medie si mare putere), raspunzand tuturor solicitarilor de instalare de la 25A pana la 5000A.

  • BARE CAPSULATE DE MARE PUTERE - HR/SCP DE LA 630A LA 5000A
    Bare capsulate Zucchini HR (Putere Nominala Mare) Bare capsulate Zucchini SCP (Super Compacte)

    Gamele Zucchini HR si SCP sunt frecvent utilizate pentru realizarea racordurilor intre tablourile electrice sau pentru conexiunea tablou-transformator.
    Principalele caracteristici:
    - viteza, simplitate si flexibilitate in planificarea si instalarea liniilor
    - reducerea dimensiunii camerei tehnice
    - limitarea interferentei electromagnetice
    - proprietati excelente de rezistenta la scurtcircuite
    - reducerea pericolului de incendiu
    - conformitate cu standardele armonizate IEC 60439-1 si 2;

    Catalog bare capsulate Zucchini de mare putere
  • BARE CAPSULATE DE PUTERE MEDIE - MR/MS DE LA 63A LA 1000A
    Bare capsulate Zucchini MR si MS

    Gama Zucchini MR (Putere Nominala Medie) reprezinta solutia ideala pentru distributia de energie electrica in spatii industriale medii - mari, pentru coloanele principale montante in cladiri comerciale si de servicii publice (banci, companii de asigurare, centre de tranzactionare si de afaceri, etc.).

    MS este linia cu dimensiunile cele mai reduse din gama de Putere Medie. Se recomanda pentru distributia de energie in spatii industriale mici si medii.
    Principalele caracteristici:
    - cresterea disponibilitatii de energei electrica si continuitatea in operare
    - siguranta sporita
    - simplificarea realizarii instalatiei

    Catalog bare capsulate Zucchini de mica putere si putere medie
  • BARE CAPSULATE DE MICA PUTERE - BARE CAPSULATE DE ILUMINAT - LB PLUS DE LA 25A LA 63A
    Bare capsulate Zucchini LB si HL

    Linia de produse Zucchini LB PLUS reprezinta solutia ideala pentru alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat in cazul aplicatiilor comerciale si industriale. Produsele pot fi instalate atat in tavane false, cat si in pardoseli tehnice, datorita gradului de protectie IP55.

    Varianta LB PLUS de 63A este utilizata pentru alimentarea corpurilor de iluminat ori de cate ori este necesara prinderea unor accesorii grele de barele capsulate. Rigiditatea mecanica sporita se obtine prin „configuratia tip grinda” speciala si o grosime mare a invelisului metalic.
    Caracteristici comune:
    - viteza, simplitate si flexibilitate in planificarea si instalarea liniilor
    - conformitate cu standardele armonizate IEC 60439-1 si 2;

    Descarca brosura LB Plus