Produse
- Sisteme de aparataj & Conectica
- Automatizarea locuintei
- Gestionarea iluminatului si iluminat de urgenta
- Sisteme videointerfonie
- Sisteme de gestionare a cablurilor
- Mosaic si spatii medicale
- Sisteme de cablare structurata
- Intrerupatoare automate si echipamente de putere
Disjunctoare compacte in carcasa turnata DMX³
Noile disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX 3 ofera o gama optimizata, o selectie larga de versiuni avand caracteristici, functii inovatoare si aceeasi adancime a gabaritului de la 16 la 250 A.- ACEEASI ADANCIME DE LA 16A LA 250A
Disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX³ 16 A si 160 A
Cu doua noi valori ale curentului nominal (80 si 200 A), o selectie larga de versiuni avand caracteristici si functii inovatoare, Legrand ofera o gama si mai cuprinzatoare, care prezinta numai doua versiuni de gabarit ale disjunctorului.
- Protectie sigura si precisa
Disjunctor compact cu declansator magneto-termic DPX³ 250 cu modul diferential integrat
Pentru a respecta toate cerintele legate de protectia persoanelor si a bunurilor, noile intrerupatoare automate si disjunctoare diferentiale DPX³ sunt disponibile in versiuni magneto-termice de la 16 la 250 A si in versiuni electronice de la 40 to 250A.
- MODUL DE MASURARE INTEGRAT IN DPX3 250 ELECTRONIC
Dispozitiv integrat de masurare in disjunctoarele compacte in carcasa turnata electronice DPX³ 250
Noile disjunctoare compacte cu declansator electronic DPX³ 250 cu functii de masurare integrate asigura accesul la parametrii instalatiei intr-o unitate compacta.
Valorile masurate pot fi vizualizate:
- Direct din tabloul electric, pe ecranul LCD situat in partea din fata a dispozitivului
- De la distanta, utilizand un calculator sau smartphone echipate cu software de supraveghere, prin interfata de comunicare RS485 si protocolul Modbus
- Declansare de la distanta pentru operare simplificata
Disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX³ 16 A si 160 A
Comenzile motorizate pentru disjunctoarele DPX³ 160 si 250 permit ca echipamentele sa fie actionate de la distanta, oferind o solutie simpla la cerintele de operare.
Exista numai doua coduri de catalog pentru toate disjunctoarele DPX³, unul cu montare laterala si unul cu montare frontala. Acestea accepta o gama larga de tensiuni de alimentare, in curent alternativ sau in curent continuu.
- INVERSOR DE SURSA AUTOMAT PENTRU CONTINUITATE IN FUNCTIONARE
Dispozitivul de interblocare DPX³ simplifica semnificativ instalarea unui inversor de sursa:
- Montare frontala
- Caracter compact
- Nu este necesara reglarea
- Se pot utiliza impreuna un disjunctor DPX³ 160 si unul DPX³ 250
- Versiune fixa pentru montare pe sina, permitand instalarea in cofrete de dimensiuni reduse
- Doar 2 coduri de catalog pentru toate disjunctoarele DPX³, indiferent de dimensiune: unul pentru versiunile fixe, unul pentru versiunile extractibile
- Combinata cu o unitate automata de control, inversorul de sursa poate fi controlat local sau de la distanta prin supervizare.
- Disjunctoarele DPX³ 160 sunt prevazute cu borne tip colivie in standard pentru conexiune directa prin cablu sau bare.
- Disjunctoarele DPX³ 250 sunt furnizate cu placi de conexiune simple pentu conectare prin bare sau cleme. Acestea pot fi prevazute cu borne tip colivie, ca optiune. Este disponibila, de asemenea, o gama completa de accesorii de conectare pentru toate configuratiile de instalare.
- Conexiuni DPX³ 160 si 250
Disjunctoarele DPX³ 160 sunt prevazute cu borne tip colivie in standard pentru conexiune directa prin cablu sau bare.
Disjunctoarele DPX³ 250 sunt furnizate cu placi de conexiune simple pentu conectare prin bare sau cleme. Acestea pot fi prevazute cu borne tip colivie, ca optiune. Este disponibila, de asemenea, o gama completa de accesorii de conectare pentru toate configuratiile de instalare.