Legrand End User

Produse

Disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX

Solutia DPX pentru protejarea si controlul circuitelor pana la 1600 A.
  • Protectie de la 40 la 1600 A
    Disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX 250

    Disponibile in versiune termo-magnetica si versiune electronica, disjunctoarele compacte in carcasa turnata DPX protejeaza si controleaza circuite pana la 1600 A. Acestea pot fi echipate cu auxiliare de control si semnalizare sau cu module diferentiale sau relee de curent rezidual.

  •  
	Descriere imagine tabel
  • Numeroase posibilitati de montare
    Comanda motorizata pentru DPX 1600

    Disjunctoarele compacte in carcasa turnata DPX sunt disponibile cu comanda manuala (maneta standard sau rotativa) sau comanda motorizata (cu montare frontala) si in urmatoarele versiuni :
    - Fixa
    - Extractibila
    - Debrosabila

    Toate auxiliarele de control si semnalizare sunt comune pentru toate disjunctoarele gamei.

  • Versiunea inversor de sursa
    Inversor de sursa DPX 1600 montat in XL3 4000

    Disjunctoarele DPX pot fi utilizate ca inversoare de sursa pe o placa speciala cu interblocare mecanica. Unitatea de control automat si comenzile motorizate pot fi utilizate pentru a crea inversoare complet automate.

    Unitatea de comunicare permite conectarea directa la magistrala de comunicare.