Legrand End User

Produse

Echipamente modulare

Intrerupatoare si blocuri diferentiale DX³
  • Intrerupatoare diferentiale DX3-ID de la 16 la 100A
    Bipolare Tetrapolare

    Acestea permit conexiunea directa a echipamentelor modulare din aval prin intermediul baretelor de alimentare.

    Descarca
    brosura

    Disponibile in urmatoarele versiuni:
    - Tip AC, A si Hpi
    - 10 mA, 30 mA, 100 mA, 100 mA selectiv, 300 mA, 300 mA selectiv, 500 mA
    - Bipolar 230 V~
    - Tetrapolar 400 V~

  • Tip AC

    Detecteaza componenta alternativa a curentului de defect. Intrerupatoarele diferentiale sunt disponibile pentru 10mA, 30, 100, 100 selectiv, 300, 300 selectiv si 500 mA, in versiune de 2 sau 4 module.

    Mai multe despre tipul AC
  • Tip A

    Detecteaza atat componenta alternativa, cat si componenta continua a curentului de defect (circuite speciale: aragaz, plita, masina de spalat, etc.). Intrerupatoarele diferentiale sunt disponibile pentru 10mA, 30, 100, 100 selectiv, 300, 300 selectiv si 500 mA, in versiune de 2 sau 4 module.

    Mai multe despre tipul A
  • Tip Hpi

    Detecteaza componentele alternativa si continua ale curentului de defect (tip A) si ofera protectie sporita la declansari premature (medii supuse interferentelor: circuite de date, circuite posibil afectate de trasnete, etc.). Intreruptoarele diferentiale sunt disponibile in 2 si 4 module, pentru 30 mA, de la 25 la 63 A.

    Mai multe despre tipul Hpi Protectie la curent rezidual: trimitere la standard

BLOCURI DIFERENTIALE DX³
  • Bloc diferential DX3 tip AC, 30mA, tripolar, 40A
    Modul adaugat DX³ - tip AC 30 mA tripolar 40 A

    Disponibile in urmatoarele versiuni:

    - Tip AC, A si Hpi
    - 30 mA, 300 mA, 300 mA selectiv, 1 A selectiv
    - 40 si 63 A
    - Bipolare 230 V~
    - Tripolare 400 V~
    - Tetrapolare 400 V~

  • Bloc diferential DX3 tip HPI, reglabil de la 300 la 1000mA, tetrapolar, 63A
    Modul adaugat DX³ - tip Hpi reglabil de la 300 la 1000 mA, tetrapolar 63 A

    Disponibile in urmatoarele versiuni:

    - Tip AC si Hpi
    - 30 mA, 300 mA si reglabil de la 300 la 1000 mA
    - 63 si 125 A
    - Bipolare 230 V~
    - Tripolare 400 V~
    - Tetrapolare 400 V~