Legrand End User

Produse

Echipamente modulare

Protectie la curent rezidual
PROTECTIE LA CURENT REZIDUAL
  • NF C 15-100

    Toate circuitele din instalatie trebuie protejate prin dispozitive pentru curent rezidual 30 mA.

     

    Intrerupatoare diferentiale

    Spatiu in interior tip AC   tip A
    35 m² 1 x 25 A + 1 x 40 A
    Intre 35 si 100 m² 2 x 40 A + 1 x 40 A
    100 m² 3 x 40 A + 1 x 40 A

     

    In cazul in care exista incalzire electrica cu o putere mai mare de 8 kVA (suprafata mai mare de 100 m2), inlocuiti un intrerupator diferential 40 A tip AC cu unul de 63 A tip AC. Utilizarea intrerupatorului diferential tip A devine obligatorie deoarece anumite echipamente, precum masinile de spalat sau plitele cu inductie includ componente electronice (pentru varierea vitezei sau inductiei) care pot crea avarii aferente "componentei DC sau AC" pe care tipul A le poate detecta. Este obligatorie protectia circuitelor specializate de aragaz/ plita si a circuitelor masinilor de spalat cu intrerupatorul diferential tip A.

  • Legrand recomanda

    Pentru instalatii de congelare si echipamente informatice, Legrand recomanda un circuit dedicat protejat printr-un intrerupator diferential* tip Hpi  care poate detecta avarii ale "componentei DC si AC" si, de asemenea, poate evita declansarea falsa.

    * Intrerupator diferential combinat cu un suport de sigurante sau disjunctor

    Mai multe despre tipul Hpi