Alte dispozitive modulare - Produse - Legrand Romania
Legrand End User

Produse

Echipamente modulare

Legrand ofera o gama larga de echipamente modulare ce vin in completarea functiilor necesare pentru protectia si controlul instalatiilor electrice.
  • TELERUPTOARE
    Monopolar 230 V~

    Disponibile in urmatoarele versiuni:
    - Monopolare 16 A 250 V~
    - Bipolare 16 A 250 V~ 
    - Tetrapolare 16 A 400 V~ 

    Sunt prevazute cu un spatiu pentru introducerea barei capsulate de alimentare.

    Compatibile cu barele de alimentare tip pieptene.

  • AUTOMATE DE SCARA
    Temporizatoare multifunctionale

    Pentru pornirea unui circuit de iluminat pentru o perioada definita de timp.

    Sunt prevazute cu un spatiu pentru introducerea barei capsulate de alimentare. Auto-protectie in cazul in care butonul se blocheaza.

    Compatibile cu barele de alimentare tip pieptene. Auto-protectie in cazul in care butonul se blocheaza.

  • CONTACTOARE
    Contactoare de putere

    Disponibile in versiune cu bobina la 24 V~  si la 230 V~

    Compatibile cu barele de alimentare tip pieptene.

  • RELEE CU TEMPORIZARE
    Releu temporizat pentru dispozitiv de pornire motor

    Pentru controlul dispozitivelor de comutare (iluminat, cutie electronica de control, semnalizare) in pozitie pornit/oprit conform unei perioade prestabilite de la 0,1 s la 100 h. Disponibile in urmatoarele versiuni: temporizare la inchidere, temporizare la deschidere, releu basculant, pentru pornire motor, temporizare la punerea sub tensiune, temporizare la pornire, functii multiple.

  • INTRERUPATOARE PROGRAMABILE
    Comutator automat digital

    Pentru pornirea si oprirea circuitelor electrice (incalzire, iluminat) la ore selectate pe parcursul unei perioade de timp programate.

    Disponibile in urmatoarele versiuni:
    - Intrerupatoare automate digitale: cu repetare temporara sau permanenta. Compatibile cu barele de alimentare tip pieptene.
    - Intrerupatoare automate analogice

  • INTRERUPATOARE CREPUSCULARE
    Intrerupator sensibil la lumina cu functie unica

    Pentru pornirea si oprirea unui circuit de iluminat in conformitate cu nivelul luminii: inserare, rasarit. Prevazut cu celula fotoelectrica montata intr-o cutie etansa Plexo IP55. Disponibil in versiuni cu functie unica, prestabilita si programabila.

  • Variatoare cu comanda de la distanta
    Variator cu comanda de la distanta pentru surse fluorescente cu balast electronic

    Disponibile pentru:
    - Sarcini incandescente_
    - Surse fluorescente cu balast electronic