Legrand End User

Produse

Aparataj Plexo


    Cablare rapida

    Prizele programului Plexo sunt precablate.
    Sunt prevazute cu borne automate. Asociate cu flexibilitatea unitatilor modulare, prizele precablate si bornele automate aduc un progres semnificativ pentru rapiditatea instalarii.
    Prin urmare, timpul de instalare se reduce.

 

    Laterale cu membrana perforabila

    Dozele Plexo sunt prevazute cu laterale de trecere a cablurilor. Aceste laterale sunt perforabile fara a trebui sa fie decupate. Acestea garanteaza:

    - protectie IP 55 pentru fiecare tip de intrare (cabluri sau tuburi)
    - compensare pentru devierea conductorilor.
    Pentru a introduce cablurile, pur si simplu folositi o surubelnita.
    In cazul tuburilor, trageti sigiliul pentru a rupe membrana.

 

    Etanseitate sporita

    Tuturor mecanismelor din cadrul programului Plexo le-au fost adaugate garnituri etanse pentru a se asigura protectie IP 55.
    Gama cu montaj ingropat trece de la IP 44 la IP 55