Legrand End User

Produse

Sistem de pardoseala tehnica Soluflex, magistrala electrica Electrak si plasa de sarma Cablofil


Sistemul de pardoseala tehnica Soluflex, magistralele electrice Electrak si plasa de sarma Cablofil sunt combinate intr-o solutie extrem de flexibila, ideala pentru instalare rapida si cu reconfigurare deosebit de usoara.

  • Prezentare video

Sistem de pardoseala tehnica Soluflex

Pardoseala disponibila cu urmatoarele inaltimi:
- 37 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Gama completa de accesorii si integrarea perfecta a solutiilor pentru statii de lucru.



Magistrala electrica Electrak

Sistemele de distributie electrica Electrak 25 si 28 sub pardoseala constau in lungimi continue de cabluri electrice alimentate de la panoul de distributie prin dozele magistralei si se pot instala in pardoseli tehnice cu inaltime de 48 mm. Curent nominal: 63 A.