Sistem complet de pana la 10 Gbiti/s
Verificati daca marcajele sunt vizibile conform codului EIA/TIA. Compatibil cu toate cablurile disponibile momentan pe piata: U/UTP, F/UTP si SF/UTP.
Sunt rasfirate automat 13 mm, nu trebuie sa le masurati.
Protectia interioara asigura o miscare usoara.
Rasuciti pentru a netezi conductoarele simultan. Apoi taiati-le si conectorul se poate utiliza!
Pact-panelurile sunt compatibile cu conectori RJ 45 (impamantare automata intre conectorii RJ 45 si patch-panel). Panoul de conexiune pentru conectorii RJ 45 va permite sa asociati toate tipurile de cabluri si functiuni pe acelasi panou. De exemplu, puteti combina paturi de cabluri, convertoare fibra optica/cupru, injectoare PoE, RJ 45, blocuri pentru telefonie etc. Panourile pot gazdui, asadar, sisteme de cablare structurata pe baza de cupru si sisteme de cablare structurata pe baza de fibra optica pe acelasi suport. Se livreaza cu suruburi prizonier si piulite cu clema.
Sistemul inovator cu fixare rapida permite montarea simpla si rapida a patch-panelului. Acest sistem asigura impamantarea automata a panoului cu rastelul LCS².
Patch-cordurile Legrand asigura continuitatea de calitate superioara a sistemului de cablare, la fel ca celelalte componente. Asadar, Legrand acorda aceeasi atentie calitatii gamei de patch corduri RJ 45, care sunt certificate de laboratorul 3P ca fiind conforme cu standardele. Consultati catalogul.
Cordoanelor Legrand li se testeaza individual atat continuitatea, cat si performanta la transmisie.
Se masoara toti parametrii: CR, ACR, NEXT, Intreruperea semnalului, Atenuare etc. Cordoanele neconforme se resping. Aceste teste asigura performanta transmisiei de la un capat la celalalt al sistemului cu echipament atat din clasa D, cat si din clasa E.
Disponibile in versiuni Cat. 6A, Cat. 6 si Cat. 5e si in trei tipuri de cabluri (U/UTP, F/UTP si SF/UTP). Cordoanele Legrand sunt disponibile in mai mult lungimi, oferind flexibilitate la utilizare
Pentru a garanta performantele sistemelor LCS² cat. 6A, cat. 6 si cat. 5e, Legrand ofera 4 perechi de cabluri torsadate: U/UTP, F/UTP, S/FTP, SF/UTP.