Legrand End User

Produse

Statie de lucru LCS²

Reteaua la indemana ta


    Distributie zonala pentru retea VDI

    Utilizata ca punct de consolidare intre rastel si prizele RJ 45, conform cerintelor impuse de ISO 11801. Permite distributia ELV in cat. 6 STP/FTP/UTP si cat. 5e; cablare FTP intr-o zona care contine 1 pana la 12 prize RJ 45.
    Centralizarea conexiunilor aproape de punctul de utilizare al acestora asigura flexibilitatea si posibilitatea de imbunatatire a instalatiei. Exista posibilitatea de a lasa linii neutilizate in cutia de distributie zonala pentru a raspunde rapid la nevoile viitoare ale utilizatorului.
    Se poate instala in tavane false sau pardoseli tehnice. Se poate conecta la panoul de conexiune sau la dulapul de pardoseala. Capac din policarbonat si baza din polipropilena. Indice de protectie: IP 21. Protectie impotriva impacturilor mecanice: IK 07. Disponibila in variante pre-echipate sau echipabile, cu 4 blocuri de conectori RJ 45. Conectorii UTP, FTP, STP sau SFTP pot fi utilizati conform cerintelor. 8 sau 12 conectori RJ 45 conform cerintelor (varianta cu 8 conectori permite de asemenea configurarea cu pana la 12 conexiuni, inlocuind placa oarba cu un bloc cu 4 conectori). Dispunerea cutiilor de distributie zonala cu ajutorul software-ul de conectare rapida AutoCAD si Legrand.

  • Prezentare video
 

LCS²: solutii pe masura

Prizele RJ 45 sunt conectate la cutia de distributie zonala cu ajutorul unui cordon mixt, echipat cu o fisa RJ 45 la un capat, pentru a-l conecta la cutie, si neizolat la celalalt capat pentru a putea fi introdus in conectorul LCS de la priza RJ 45 sau un cordon J 45-RJ 45 in vederea conectarii la o priza RJ 45 din cupru.


Prize RJ 45 Mosaic

Permit accesul la retea, indiferent de cerinte:
10 Gb, Cat. 6, Cat. 5, STP sau FTP.
Echipate cu tipul IDC de conectori.
Posibilitate de recablare in cazul unei erori. Disponibile in varianta standard si cu blindaj metalic. Instalare posibila in sistem de jgheaburi de suprafata, 35 mm pentru conectori UTP si FTP, 50 mm pentru STP.
Prizele RJ 45 Mosaic sunt compatibile cu fise RJ 45, RJ 12 sau RJ 11 fara deformarea contactelor. Acestea sunt perfect compatibile cu toate suporturile de instalare din programul Mosaic (cutii de pardoseala, coloane, sisteme de jgheaburi etc.)

  •  

Intrerupatoare si distribuitoare RJ 45

I) Disponibile sub forma de cutii care se introduc in panoul de conexiune (5 sau 8 porturi RJ 45 STP) sau in format instalat in perete (gestionabil sau nu).


Puncte de acces WiFi Mosaic

Permit oricarui computer echipat cu un card standard (Intel Centrino) integrat compatibil WiFi sau extern WiFi sa acceseze reteaua Ethernet fara conexiune prin cablu la o priza RJ 45.
Se poate instala in orice punct din cladire si in toate suporturile de instalare Mosaic (dimensiune 4 module), asigurand o viteza de 54 Mbit/s.
Exemple de aplicatii: Schimb de date cu alte computere, acces la Internet sau utilizarea unei imprimante din retea. Punctele de acces Wifi Mosaic sunt livrate cu un CD-Rom de configurare pentru a asigura accesul sigur la retea.

Sunt disponibile 3 puncte de acces WiFi:
- Tip a + b/g cu priza RJ 45, conform cu standardele 802.11a si 802.11b/g privind benzile duale. Face posibila conexiunea fizica permanenta a unui computer si acces wireless la retea pentru utilizatori nomazi.
- Tip a + b/g conform cu standardele 802.11a si 802.11b/g. Permite accesul la retea oricand, din orice punct al cladirii.
- Tip b/g, conform cu standardul 802.11b/g. Permite accesul la retea, in principal pentru vizitatori, de exemplu.