Camera tehnică - Produse - Legrand Romania
Legrand End User

Produse

Camera tehnica


  • Camera tehnică, o parte esenţială a centrului de date, trebuie dimensionată astfel încât să distribuie şi să protejeze întreaga infrastructură electrică a unei clădiri, până la servere, ţinând însă cont, în acelaşi timp, de calitatea energiei şi de considerentele reducerii consumului de energie.
 

TRANSFORMATOARE USCATE

Legrand oferă transformatoare fiabile, de înaltă performanţă, care îndeplinesc cerinţele exigente ale centrelor de date. Compacte şi uşor de folosit, transformatoarele uscate de înaltă tensiune/joasă tensiune disponibile pentru până la 20.000 kVA optimizează consumul în timpul fazelor în care clădirea este inactivă. Ele oferă o rezistenţă excelentă la scurtcircuite şi reduc costurile de întreţinere. Având în vedere că pot fi reciclate, ele sunt de asemenea, nepoluante.


DISJUNCTOARE

Rolul MCCB (disjunctoare în carcasă turnată): să asigure siguranţa persoanelor şi proprietăţii, dar şi continuitatea exploatării. DX, DPX, DMX3, gama de disjunctoare de la Legrand acoperă toate capacităţile de întrerupere, precum şi toţi curenţii de până la 6.300 A. Garantând cele mai înalte niveluri de performanţă, ele facilitează funcţionarea, întreţinerea şi capacitatea de a moderniza instalaţia.


MĂSURARE ŞI MONITORIZARE

Măsurarea oferă accesul direct la informaţii legate de consum. Prin implementarea acţiunilor corective, consumul de energie poate fi redus. Staţiile de citire centrale inteligente şi dispozitivele de protecţie a contoarelor de energie electrică integrate în tabloul de distribuţie principal de joasă tensiune permit monitorizarea şi analizarea consumului de energie electrică.


SURSĂ DE ALIMENTARE NEÎNTRERUPTIBILĂ

Dimensionarea corectă şi înalta eficienţă a UPS, atât modulare, cât şi convenţionale sunt esenţiale. Ofertele de produse UPS permit reducerea consumului de energie electrică. Ele îmbunătăţesc de asemenea eficienţa globală, atingând niveluri de 99% în modul ECO şi de 95% în modul online.


CALITATEA ENERGIEI

Sistemele de compensare a energiei reactive optimizează performanţa instalaţiei electrice. Bateriile de condensatoare de la Legrand contribuie la reducerea consumului de energie electrică şi îmbunătăţesc factorul de putere al unei instalaţii, prelungind, în acelaşi timp, durata de viaţă a acesteia.