Legrand oferă soluţii de răcire pentru a menţine mediile calde şi reci. Soluţiile de răcire IT au o capacitate de răcire de până la 30 kW pe carcasă şi pot rezista la incarcari de până la 1.200 kg.
Jgheaburile şi canalele pentru cabluri Legrand sunt disponibile în tablă de oţel şi plasă de sârmă pentru toate utilizările. Lider mondial în jgheaburi pentru cabluri, Legrand oferă game complete care se instalează în siguranţă, din tablă de oţel şi plasă de sârmă pentru cabluri din cupru şi fibră optică. Aceste soluţii combină performanţa mecanică şi electrică excelentă.
Gama P31 OFT pentru fibre optice - mai multe detalii
Centrele de date sunt zone sensibile, în care soluţiile de securitate sigure şi eficiente sunt esenţiale. Cu soluţiile sale de înaltă performanţă şi de control al accesului scalabil şi de supraveghere video, Legrand oferă o soluţie completă pentru securizarea accesului şi monitorizarea camerelor tehnice sau a suporturilor serverelor.
Game proiectate să optimizeze performanţa centrelor de date. Legrand oferă soluţii complete cu garanţii ale performanţei de până la 10 Gbps pentru aplicaţiile din cupru şi 40 până la 100 Gbps pentru aplicaţiile din fibră optică.
Canalele pentru bare colectoare oferă o soluţie sigură şi fiabilă pentru distribuţia de mare putere. Legrand oferă sisteme de distribuţie complete pentru curenţi de până la 5.000 A. Fie că sunt folosite pentru a conecta transformatoare la tabloul de distribuţie principal de joasă tensiune, fie să alimenteze cu energie suporturile serverelor sau iluminatul, canalele pentru bare colectoare sunt uşor de instalat şi oferă un înalt nivel de flexibilitate în cazul în care sunt necesare reconfigurări.