Legrand End User

Produse

Blocuri multipriza mobile

Conectare estetica si functionala. Blocuri multipriza, blocuri multipriza multimedia, prelungitoare cu protectie pentru copii.

  • Blocuri multipriza inovative

    “Vreau sa extind reteaua de alimentare pentru electronicele mele intr-un mod in care imi place, cu ultimele tehnologii”
  • Descarca Fisa Tehnica
    cu Incarcator wireless/prin inductie pentru Smartphone
    • • Incarcare Qi Technology
    • • Cu indicator LED la incarcare
    • • 4 x 2 P+T cu protecție pentru copii
    - 16 A - 230 V~ - 50 Hz
    - 2 porturi USB
    - Putere maximă: 3.500 W
    - Consum in stare de veghe: 1,15 W
    - Buton de pornire/oprire
    - Cablu: 2 m
    - Protecție integrată la supratensiune
  • Descarca Fisa Tehnica
    cu Punct de acces si extindere semnal Wi-Fi si incarcator micro USB
    • • 4 x 2 P+T cu protecție pentru copii
    - 16 A - 230 V~ - 50 Hz
    - Comutator de rețea Ethernet
    - 10/100 Mbps
    - Wi-Fi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n
    - 2 porturi RJ45 (1 IN, 1 OUT)
    - Consum în stare de repaus: 1,65 W
    - Putere maximă: 3.500 W
    - Întrerupător general ON/OFF
    - Cablu: 2 m
    - Protecție integrată la supratensiune
  • Descarca Brosura

    Blocuri multipriza multimedia, cu protectie

    blocuri multipriza multimedia
    • • Functiuni multiple (prize de curent + prize de date/telefonie/TV/USB)
    • • Protectie la supratensiuni de origine atmosferica cu indicator de stare
    • • Protectie pentru copii
    • • Intrerupator cu indicator luminos
    • • Bloc pivotant pe axa, care permite fixarea in orice spatiu
    • • Spatiu optim intre doua prize pentru conectarea adaptoarelor, incarcatoarelor, etc.
    Configuratii:
    4xPrize de curent + 2xPrize de date RJ45 + Cordon alimentare 1,5m (Cordon RJ11 inclus)
    6xPrize de curent + 2xPrize de date RJ45 + 2xPrize TV + Cordon alimentare 1,5m (cordon RJ11 si cordon coaxial incluse)
    4xPrize de curent + 2xPrize USB + 1xmicro USB + Cordon alimentare 2m
  • Blocuri multipriza pentru confort si siguranta

    prelungitoare protectie copii
    • • Protectie pentru copii
    • • Bloc pivotant pe axa, care permite fixarea in orice spatiu
    • • Spatiu optim intre doua prize pentru conectarea adaptoarelor, incarcatoarelor, etc.
    Cu indicator de consum:
    - Indicator care arata puterea consumata de echipamentele conectate
    - Intrerupator de siguranta care opreste automat alimentarea daca puterea maxima este depasita.
    Configuratii:
    4/6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
    4/6xPrize de curent + Cordon alimentare 3m
    Cu dispozitiv de protectie la suprasarcina:
    - Dispozitiv de protectie la supratensiuni de origine atmosferica cu indicator de stare
    Configuratii:
    4/6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
    Cu functie master slave:
    Exemplu: Conectare TV la priza master si DVD player/consola jocuri/etc. la prizele slave. Cand porniti televizorul, prizele slave vor fi alimentate si vor porni dispozitivele conectate. Cand opriti televizorul, prizele slave nu mai sunt alimentate. Priza necontrolata poate fi utilizata permanent.
    Configuratie:
    6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
  • Blocuri multipriza pentru confort

    blocuri multipriza
    • • Protectie pentru copii
    • • Intrerupator cu indicator luminos
    • • Bloc pivotant pe axa, care permite fixarea in orice spatiu
    • • Spatiu optim intre doua prize pentru conectarea adaptoarelor, incarcatoarelor, etc.
    Configuratii:
    3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
    3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 3m
    3/4/5/6xPrize de curent
  • Blocuri multipriza standard

    blocuri multipriza
    Configuratii:
    3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
    3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 3m
    shadowbox 3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 5m
    3/4/5/6xPrize de curent