Produse
- Sisteme de aparataj & Conectica
- Automatizarea locuintei
- Gestionarea iluminatului si iluminat de urgenta
- Sisteme videointerfonie
- Sisteme de gestionare a cablurilor
- Mosaic si spatii medicale
- Sisteme de cablare structurata
- Intrerupatoare automate si echipamente de putere
Blocuri multipriza
Conectare estetica si functionala. Blocuri multipriza, blocuri multipriza multimedia, prelungitoare cu protectie pentru copii.
-
Descarca Brosura
Blocuri multipriza multimedia, cu protectie
- • Functiuni multiple (prize de curent + prize de date/telefonie/TV/USB)
- • Protectie la supratensiuni de origine atmosferica cu indicator de stare
- • Protectie pentru copii
- • Intrerupator cu indicator luminos
- • Bloc pivotant pe axa, care permite fixarea in orice spatiu
- • Spatiu optim intre doua prize pentru conectarea adaptoarelor, incarcatoarelor, etc.
Configuratii:4xPrize de curent + 2xPrize de date RJ45 + Cordon alimentare 1,5m (Cordon RJ11 inclus)
6xPrize de curent + 2xPrize de date RJ45 + 2xPrize TV + Cordon alimentare 1,5m (cordon RJ11 si cordon coaxial incluse)
4xPrize de curent + 2xPrize USB + 1xmicro USB + Cordon alimentare 2m -
Blocuri multipriza pentru confort si siguranta
- • Protectie pentru copii
- • Bloc pivotant pe axa, care permite fixarea in orice spatiu
- • Spatiu optim intre doua prize pentru conectarea adaptoarelor, incarcatoarelor, etc.
Cu indicator de consum:- Indicator care arata puterea consumata de echipamentele conectate
- Intrerupator de siguranta care opreste automat alimentarea daca puterea maxima este depasita.
Configuratii:4/6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
4/6xPrize de curent + Cordon alimentare 3m
Cu dispozitiv de protectie la suprasarcina:- Dispozitiv de protectie la supratensiuni de origine atmosferica cu indicator de stare
Configuratii:4/6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
Cu functie master slave:Exemplu: Conectare TV la priza master si DVD player/consola jocuri/etc. la prizele slave. Cand porniti televizorul, prizele slave vor fi alimentate si vor porni dispozitivele conectate. Cand opriti televizorul, prizele slave nu mai sunt alimentate. Priza necontrolata poate fi utilizata permanent.
Configuratie:6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
-
Blocuri multipriza pentru confort
- • Protectie pentru copii
- • Intrerupator cu indicator luminos
- • Bloc pivotant pe axa, care permite fixarea in orice spatiu
- • Spatiu optim intre doua prize pentru conectarea adaptoarelor, incarcatoarelor, etc.
Configuratii:3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 3m
3/4/5/6xPrize de curent
-
Blocuri multipriza standard
Configuratii:3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 1,5m
3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 3m
3/4/5/6xPrize de curent + Cordon alimentare 5m
3/4/5/6xPrize de curent