Legrand End User

Produse

Gama Cablofil EZ+

Solutii eficiente pentru mediul exterior


    Gama de paturi pentru cabluri EZ+ reprezinta o solutie alternativa la paturile pentru cabluri din otel galvanizat la cald.


    Un strat de protectie organic, inovator, aplicat pe paturile pentru cabluri din otel electrozincat, asigura rezistenta la coroziune similara cu cea a produselor galvanizate la cald, in condiţiile unor costuri mai reduse. De asemenea, EZ+ reprezinta o alternativă ecologica, avand un impact asupra mediului inconjurator cu 60% mai redus ca cel al produselor realizate prin galvanizate la cald, concluzie trasa pe baza unui studiu care a monitorizat 11 indicatori de productie, printre care materia prima, consumul de energie si apa.

    Proiectate pentru utilizarea in instalatiile exterioare din medii urbane (IEC 61537 Clasele 6 si 8), paturile pentru cabluri EZ+ sunt perfecte pentru constructii precum tuneluri, pasaje, aeroporturi, unitati energetice, precum electrocentrale si instalatii solare. Oferind niveluri de performanta garantate pana la temperaturi de 120 grade C, pot fi utilizate in orice mediu care nu este expus la conditii chimice sau umezeala ridicate, oferind de asemenea o rezistenta buna la radiatii ultraviolete.

    Beneficiile EZ+ sunt atat practice, cat si estetice. Stratul organic folosit pentru crearea EZ+ confera o suprafata neteda, uniforma, spre deosebire de finisarea rugoasa si neuniforma a paturilor pentru cabluri din otel galvanizat la cald. Aceasta suprafata neteda, impreuna cu marginea superioara sudata in T, caracteristica numai paturilor pentru cabluri Cablofil, asigura reducerea la minimum a riscului de agatare si deteriorare a cablurilor pe durata instalarii.

    Rezistenta deosebita a paturilor pentru cabluri Cablofil permite montajul cu distanta intre suporturi de 2m (fata de 1.5m standard), fapt care duce la economii de 25% din costurile cu materiale si manopera.

    Descarca Brosura