Soluțiile și serviciile noastre complete și fiabile
Legrand este un furnizor de soluții integrate pentru toate tipurile de clădiri industriale și comerciale, având o experiență de mulți ani în nevoile specifice domeniului hotelier. Fie că doriți să sporiți confortul clienților sau să facilitați munca angajaților de gestionare a hotelului, Legrand are soluții specifice pentru fiecare cameră și spațiu public din hotel. De la dormitoare, recepție și până la săli de conferință, sunt asigurate toate nevoile și soluțiile tehnice.
Având condițiile necesare de lumină și temperatură, puteți să le oferiți oaspeților și mai mult confort. Aceștia vor aprecia posibilitatea de a controla cu ușurință draperiile motorizate și lumina din cameră, folosind controlerele de iluminat, astfel încât să poată face față mult mai bine schimbării de fus orar. De asemenea, datorită termostatelor Legrand, aceștia pot seta ca aerul condiționat să funcționeze automat în timpul nopții pentru o mai bună calitate a somnului.
Sistemul de gestionare a camerelor de oaspeți este o soluție pentru gestionarea și monitorizarea hotelurilor și a unităților de cazare. Ecologic și conceput pentru a garanta cele mai bune servicii de cazare oaspeți și supervizare hotel, acest sistem reunește două aspecte: supervizarea hotelului de către personal și gestionarea camerei de către client.
Două lumi complet diferite, dar care sunt strâns legate una de cealaltă. Fiind o gamă completă ce răspunde tuturor nevoilor, toate dispozitivele din cadrul acestui sistem au fost dezvoltate folosind tehnologia protocolului SCS-BUS care conferă întregului sistem eficiență maximă și flexibilitate de instalare.
Află mai multe despre SCS-BUS
Prețuri ridicate fixe, fluctuații tot mai mari ale ratei de ocupare a camerelor, oaspeți din ce în ce mai pretențioși și agitați, nevoi tot mai crescute de automatizare...domeniul hotelier se confruntă în mod constant cu nenumărate provocări. Pentru a răspunde provocărilor pe care le întâmpină domeniul hotelier, Legrand a dezvoltat și soluții pe Bacnet, de gestionare a camerelor de hotel. Aceste soluții contribuie la creșterea loialității clienților și la maximizarea profitului, oferind servicii cu valoare adăugată.
Află mai multe despre Bacnet
Soluția UX este potrivită pentru proiectele care necesită ceva diferit. Oferă posibilitatea comandării variatelor personalizări speciale opționale de la Bticino, utilizând instrumentul de personalizare. Software de monitorizare și gestionare
Software-ul de monitorizare este una dintre componentele principale ale sistemului. Dacă este instalat pe calculatorul din recepție, acesta poate interacționa cu următorii parametri ai camerei:
• Oaspeții se află în dormitor;
• Măsurarea și modificarea valorilor de reglare a temperaturii;
• Starea de prezență a cititorului de cartele electronice în suportul de cartele electronice;
• Verificarea activării scenariului;
• Verificarea luminilor și a comenzilor de automatizare;
• Semnale de alarmă (apel SOS baie, ferestre deschise, frigider deschis, ușa de la intrare deschisă).
Află mai multe despre Soluția UX
De asemenea, software-ul oferă posibilitatea de a gestiona și programa cititoarele de cartele electronice de acces cu ajutorul tehnologiei RFID transponder în format de card de credit (tehnologia clasică Mifare ISO 14443, tip A) pentru accesul în camere și spații comune. Pentru a putea scrie sau anula informațiile înregistrate pe cartela electronică de acces, programatorul de cartele electronice de acces de pe masă trebuie să fie conectat la computerul din recepție prin conexiune USB.
Descoperă Catalogul
Software de monitorizare și gestiune
Driver Manager: platforma de integrare cu soluții preluate de la alte companii
Noua platformă de integrare Driver Manager, bazată pe dispozitivul F459 și pe diverse drivere, poate gestiona sisteme sau produse ale altor mărci. Acum, prin intermediul dispozitivelor SCS-BUS puteți să controlați, de exemplu, sistemele VRV, VRF și de climatizare ale principalilor producători de pe piață. Dispozitivul Driver Manager poate conecta prin interfațare sistemul SCS-BUS cu sistemele altor companii prin intermediul unor drivere specifice testate în colaborare cu respectivele companii.
Personalizarea produsului
Controlerele tradiționale și cele din sticlă, ramele finisaj și cartelele electronice de acces pot fi personalizate grafic cu simboluri sau cu sigla hotelului, pentru a consolida și îmbunătăți în continuare imaginea hotelului respectiv. Pentru a oferi o exclusivitate facilităților de cazare, putem personaliza și ecranul tactil al produsului, astfel încât în modul stand-by, dispozitivul să afișeze sigla hotelului sau simbolul ales de dvs. Contactați un operator de vânzări pentru a solicita un preț estimativ și termenul de timp necesar pentru personalizarea produsului.
Modul de scenariu IP
Modulul de scenariu IP (articolul MH201) gestionează și salvează scenariile camerei sau ale spațiilor comune (maxim 50), acționând drept interfață cu restul sistemului și cu funcțiile hotelului. Acesta se conectează la sistemul hotelului prin intermediul rețelei Ethernet (RJ45).
Finisaje personalizate
Vă punem la dispoziție diverse forme și materiale pentru a concepe și a vă proiecta hotelul astfel încât clienții să se simtă ca acasă.
Pe lângă oferta Premium, putem folosi nenumărate finisaje și culori în diferitele serii: