Mecanism inovator - Produse - Legrand Romania
Legrand End User

Produse

Valena In’Matic

Performanta sporita si calitate superioara

SIGUR.FIABIL.PERFORMANT.

Mecanismul Valena In’Matic este succesorul renumitului si premiatului mecanism Legrand Pro21, care a revolutionat piata aparatajului de camp.

Valena In’Matic este rezultatul cercetarii intense realizate de expertii Grupului Legrand pentru a crea mecanismul cel mai inovator de pe piata: garanteaza peformante sporite si un montaj in siguranta, mai simplu si mai rapid.

DMX³ presentation video Video Valena In'Matic

Descopera informatii
complete pe:
www.valena-
life-allure
.legrand.ro

BORNE AUTOMATE CU MARCAJE DE CULOARE PENTRU INTRaRI:
Rapid si fara scule: conectare in cateva secunde.
Fiabil: conexiune garantata pe termen lung.
Deconectare: mai rapida si mai usoara decat in cazul bornelor cu suruburi.
13 mm
Potrivit atat pentru conductoare rigide cat si pentru conductoare flexibile.

1 - Prindere mai eficienta si o mai buna rezistenta la smulgere

2 - Gheare complet protejate

in pozitia neutra, fara deterioararea

cablurilor sau ranirea mainilor la montaj

3 - Revenire rapida si automata la pozitia neutra

SISTEM DE GHEARE CU DINtI DUBLI
Protectie impotriva prafului, vopselei si zgarieturilor, chiar dupa montaj. Nu este necesara inlaturarea protectiei atunci cand dispozitivul este folosit inainte de instalarea ramei.
CAPAC DE PROTECTIE
Functiuni iluminate cu tehnologie LED: solutie durabila si economie de energie.
LED PLUG-IN
MONTAJ SIMPLU SI RAPID

Un design atent şi ingrijit al fiecarei componente asigura instalatorului un montaj rapid, uşor şi rezistent in timp.

1. Fixati mecanismul in doza

2. Clipsati rama pe mecanism

Sistem inovator de prindere pentru instalatii multi-post, care garanteaza stabilitatea si rezistenta dispozitivelor la montajul placii si al ramei. Instalarea e posibila atat pe orizontala, cat si pe verticala.