Legrand End User

Produse

NUVOR


Muzica digitala in fiecare incapere.

Muzica rock in sufragerie, clasica in dormitor si jazz in camera de zi.

Sistemul NuVo de distributie audio digitala este solutia ideala pentru redarea pieselor muzicale favorite in pana la 16 zone, indiferent de sursa: tableta, telefon inteligent, hard disk si servicii disponibile pe Internet.

Ecran tactile 10

Sistemul poate reda piese diferite in fiecare incapere sau aceeasi piesa in intreaga casa, cu o sincronizare perfecta. Este usor de controlat cu o aplicatie gratuita pentru dispozitive Android si iOS.

Controleaza sistemul cu tableta si telefonul inteligent
Ecran tactile 10

Datorita unei aplicatii unice, disponibile gratuit din Android Play Store sau Apple App Store, intregul sistem audio poate fi gestionat din orice loc din casa, utilizând o tableta sau un telefon inteligent. Tot cu ajutorul aplicatiei se poate configura sistemul si efectua verificarile acestuia.

Descarca si instaleaza aplicatiile

SISTEMUL

Usor de instalat si de configurat, sistemul Nuvo de distributie audio digitala este constituit, in principal, din amplificatoare zonale (playere) conectate la reteaua LAN a locuintei si incinte acustice de inalta calitate.

  • Incinte acustice incastrabile in perete 8"

    PLAYER ZONAL

  • Incinte acustice incastrabile in plafon 6,5"

    PLAYER ZONAL

  • Incinte acustice incastrabile in perete 6,5"

    PLAYER ZONAL

  • WI-FI CERTIFIED INTERNET

  • APLICATIE PENTRU TABLETA

Afla mai multe Verifica lista de routere WI-FI Certified