Legrand End User

Produse

SISTEMULR


NUVO este sistemul audio avansat pentru redarea muzicii transmise in flux de pe Internet sau din bibliotecile locale, in mai multe incaperi ale casei, cu niveluri si calitate Hi-Fi ale sunetului.

Caracteristicile sistemului sunt precizate mai jos:

Usor de instalat si utilizat, datorita aplicatiei pentru configurarea sistemului si gestionarii tuturor functiilor de pe tableta sau telefon inteligent;

Ascultarea simultana a aceleiasi piese sau a unor piese diferite in mai multe incaperi, pâna la maxim 16;

Redarea fisierelor audio necomprimate, sunetul fiind transmis in cel mai mic detaliu

Utilizarea de incinte acustice de inalta calitate, cu putere de pâna la 120 W, pentru un sunet puternic si intens;

Trei solutii de instalare: sistem wireless, sistem cablat pentru aplicatii profesionale si sistem mixt;

Caracteristici tehnice

Sistem profesional de distributie audio cu solutie sistem cablat si sistem wireless dual-band (2,4 GHz si 5 GHz).

Sistem de sunet cu maxim 16 zone, cu redare simultana sau diferentiata a fisierelor audio necomprimate

Gestionare fisiere: FLAC, WAV, Ogg Vorbis, MP3, AAC si WMA.

Amplificatoare cu tehnologie digitala clasa D.

Utilizarea unei aplicatii specifice pentru telefoane inteligente si tablete Android si iOS, cu control prin intermediul comenzilor „drag and drop”.

Redarea listelor salvate pe dispozitive mobile precum telefoane inteligente, memorii USB si servicii Internet.

In sistem pot fi integrate diferite marci de amplificatoare si dispozitive Home Theatre, pentru redarea sunetului in zonele carora le apartin (utilizând preamplificatorul player NV-P300-EU).