Produse
- Sisteme de aparataj & Conectica
- Automatizarea locuintei
- Gestionarea iluminatului si iluminat de urgenta
- Sisteme videointerfonie
- Sisteme de gestionare a cablurilor
- Mosaic si spatii medicale
- Sisteme de cablare structurata
- Intrerupatoare automate si echipamente de putere
Noua gama de PDU-uri basic
Inovatie pentru nucleul retelei tale
SOLUTII INOVATOARE PENTRU DATA CENTER SI RETELE LOCALE
Oferta completa a noii game de PDU-uri basic Legrand include solutii inovatoare pentru a raspunde cerintelor celor mai specifice, ca rezultat al experientei vaste acumulate in cei peste 60 de ani in industria echipamentelor electrice.
Pentru realizarea noilor PDU-uri, Legrand a dezvoltat caracteristici unice pe piata, care aduc valoare adaugata in procesul de montare si utilizare prin flexibilitate si rapiditate.
SOLUTII PENTRU ORICE CONFIGURATIE
Imbinand calitatea Legrand si inovatia, noua gama de PDU-uri se integreaza perfect in orice instalatie, respectand standardele impuse.
- De la mici aplicatii comerciale IT si pana la Data Center: solutii de 10”, 19” sau PDU vertical; 1&3 phase
- O mare varietate de functiuni: alimentare, masurare, protectie, identificare si control
- Integrare prize standard german, C13 si C19
- Concept modular
- Configuratii standard sau personalizate la comanda pentru flexibilitate maxima si adaptare la orice cerinte

INOVATII EXCLUSIVE LEGRAND
-
SISTEM INOVATOR CORD LOCKING – IMPOTRIVA DECONECTARII ACCIDENTALE
Un beneficiu major si exclusiv in Legrand, noul sistem pentru prizele C13 si C19 previne deconectarea accidentala si garanteaza siguranta conexiunii.
-
INTRARE CABLU CU ORIENTARE ROTATIVA 330o
Posibilitatea de rotire la 330o a cablului de alimentare pentru orientare perfecta si optimizarea spatiului in cabinet.
-
IDENTIFICAREA CIRCUITELOR PRIN CODURI DE CULOARE
Fiecare circuit are propriul cod de culoare, vizibil din fata si din laterale. Iar culorile circuitului corespund culorilor protectiei MCB.
-
AMPERMETRU CU SCHIMBARE POZITIE
Ampermetrul poate fi rotit la 90o pentru usurinta in citire indiferent daca este necesara montarea pe unitate vertical sau orizontal.
-
INSTALARE RAPIDA
Nu sunt necesare suruburi si piulite pentru instalare, aceasta se realizarea rapid prin clipsare.