Legrand End User

Produse

Cabluri si patch cord-uri cupru

Gama completa de cabluri si patch cord-uri de cupru

Cabluri cupru

Cablurile LCS³ sunt conforme cu standardele si reglementarile in vigoare.

Sistemul LCS³ si componentele sale (de-embedded) sunt in conformitate cu standardele actuale: 
 • EIA/TIA 568 B2.10
 • EN 50173-1 si EN 50173-2
 • ISO/IEC 11801 editia 3 (2017)
 • CPR (Construction Products Regulation)

Sistemul LCS³ suporta aplicatii de 10 G.
Conexiune de tip Base T de pana la 100 m intr-un canal de transmisie, in conformitate cu standardele ISO/IEC 11801, editia 3.0 (2017) si EIA/TIA 568 C2-1.
Legatura sistemului LCS³ de clasa I este si ea in conformitate cu standardele ISO/IEC 11801, editia 3.0 (2017) si EIA/TIA 568 C2-1. Sistemele LCS³ sunt certificate de laboratorul independent 3P, un punct de referinta in domeniu.

Patch cord-uri cupru

Patch cord-uri testate individual

Patch cordurile Legrand asigura continuitatea de calitate superioara a sistemului de cablare, la fel ca celelalte componente. Asadar, Legrand acorda aceeasi atentie calitatii gamei de patch corduri RJ 45, care sunt certificate de laboratorul 3P ca fiind conforme cu standardele.

Teste privind toti parametrii: Patch cord-urilor Legrand li se testeaza individual atat continuitatea, cat si performanta la transmisie. Se masoara toti parametrii: CR, ACR, NEXT, Intreruperea semnalului, Atenuare etc.

Organizare Patch cord-uri