Legrand End User

Produse

Patch panel-uri de fibra optica: modulare (HD, UHD) si standard

Scalabilitate si mentenanta usoara

Patch panel-uri modulare

Solutie inovatoare pentru mentenanta rapida

• Blocuri modulare pentru adaptarea la patch panel-ul modular: disponibile in variante cu  LC, SC, ST, LC APC, SC APC
• Posibilitatea de adaugare a blocurilor modulare, obturatoare, adaptoare MTP

Patch panel-uri modulare HD

• Pana la 96 LC/1U 
• Permite combinarea fibra optica si cupru pe aceeasi rama de patch panel 
• Microcabluri Pre-terminate
• Casetele pot fi extrase atat din fata cat si din spate 
• Casete prevazute cu buton pentru extractie rapiida 
• Casete disponibile in versiunile in multiple versiuni
• Sistem de management al cablurilor si patch cord-urilor

Patch panel-uri modulare UHD

Sistemul Legrand LCS3 ofera un patch panel UHD inovator conceput cu densitate pana la 144 LC/1 U, permite max 6 casete pentru 24 fibre fiecare.

• Pana la 144 LC/1U 
• 1U, 2U, 4U 
• Microcabluri Pre-terminate

Video



Patch panel-uri modulare fibra
Casete modulare
Sistem de instalare Quick-Fix fibra
Patch panel-uri standard (non-modulare)