Legrand End User

Produse

INCARCATOARE MOBILE USB

  • din Catalog EU 2018-19

    Accesoriile USB-C/USB-A

    Realizeaza conexiunile intre toate dispozitivele dvs. de tip C si de tip A
    Descoperiti noile solutii USB pentru incarcarea, transferul si sincronizarea tuturor tipurilor de dispozitive si date!
  • Adaptor USB Tip C (ref. 050692)
    • - Adaptor între dispozitive USB tip A și dispozitive USB de tip C
    • - Compatibil cu toate dispozitivele cu USB 1.1 / 2.0 / 3.1.
    • => USB 3.1 (gen.1) oferă transmisii de date de până la 5Gbps
    • => De 10 ori mai rapid decât USB 2.0
    • - Încărcare super-rapidă: 12 W (2.4A 5V)
    • - cu functia OTG
    • - Carcasa din aluminiu: puternică, durabilă, bună
    • - Dimensiunile ambalajului în cm l x h x p = 5,9 x 11,7 x 2
  • Cablu de Date 3-in-1 (ref. 050693)
    • - Potrivire perfectă: blitz, micro USB, tip USB
    • - Încărcare super rapidă până la 12W (2.4A 5V)
    • - Transmisie de date 480 Mbps
    • - Apple MFi Certified Lightning cable
    • - Lungime: 1,2m
    • - Cablu împletit, suprafață anti-nod
    • - Dimensiunile ambalajului în cm l x h x p = 10 x 21,7 x 2
  • Hub USB C (ref. 050694)
    • - un "conector" fiabil între dispozitivele USB de tip C (smartphone-uri, tablete, PC etc.) și până la trei dispozitive USB de tip A (tastatură, hard disk, imprimantă ...)
    • - Hub mic și compact cu 4 porturi
    • - Porturi USB tip A (5V):
    • - pentru transfer de date: transmisie de date de 5 Gbps
    • - Port USB de tip C-încărcare
    • - livrare de energie IN: până la 20V, 3000mA, 60W
    • - livrare alimentare: 5V, 3000mA, 15W, pentru transmisia de date de tip USB de tip A și de tip C
    • - Lungimea cablului: 10 cm
    • - Dimensiunile ambalajului în cm l x h x p = 10 x 22,2 x 2
  • Incarcatoare USB-A

  • Incarcatoare priza USB (ref. 050680, 050681)
    • Permite încărcarea oricărui dispozitiv mobil USB 5V - max.1,5A. Fisa 10A
    • Compatibil cu standardele germană, franceză și italiană
  • Incarcator dublu USB pentru masina (ref. 050682)
    • Încărcare totală: 2,1A
    • Adaptat pentru priza universala de bricheta auto