Legrand End User

Produse

Legrand

ORGANIZARE
PENTRU CABLURILE TALE

Gama contine

 
 
 

Jgheaburi
Plinte Profile

 

Accesorii

 

Montare
aparataj

 

Dimensiuni
gama

 

Adeziv

 

Montaj

 
DLPlus Mini-plinte
 

DA

 

DA

 

doar
distributie

 

20x12mm...
75x20mm

 

Cu si fara
adeziv

 

Pe perete/
pe tavan

 
DLP-S Mini-plinte
 

DA

 

DA

 

doar
distributie

 

15x10mm...
40x40mm

 

Cu si fara
adeziv

 

Pe perete

Conf. Standard EN 50085-2-1:

 
 
 

Rezistenta la impact

 

Temp. min. transport

 

Temp. min. de instalare

 

Temp. max. de instalare

 

Fara propagarea flacarii

 

IK

 

IP

 
DLPlus Mini-plinte
 

2J

 

-25°C

 

-5°C

 

+60°C

 

DA

 

IP40

 

IK07

 
DLP-S Mini-plinte
 

1J

 

-25°C

 

+15°C

 

+60°C

 

DA

 

IP40

 

IK06

DLPlus Mini-plinte

 

PPRINDEREA CABLULUI

Sistemul de prindere a cablurilor face instalarea mai usoara si mai rapida prin faptul ca ea contine toate firele din interiorul corpului de canal inainte de a fi taiat capacul.

INSTALARE MAI USOARA

In timpul instalarii, conductorii stau la locul lor in mini-canalul cu 1 sau 2 compartimente datorita membranelor de prindere prin cablu.

INSTALARE MAI RAPIDA

Suportul cablurilor este integrat in plinta (nu e nevoie de capse suplimentare); Pozitionarea usoara a cablurilor; Montare rapida a capacului.

Dimensiuni si forme

 

20x12.5

 

32x12.5

 

32x16

 

40x20

 

60x20

 

75x20

Conectori

 

CAPAC

 

UNGHI INTERN

 

UNGHI EXTERN

 

COT PLAN

 

IMBINARE

 

TEU

 

DOZA DERIVATIE

 
 
 
 
 
 
 

DLP-S Mini-plinte

O GAMA ACCESIBILA CU CALITATE LEGRAND

 

Este ideala pentru lucrarile de renovare in sectorul rezidential si in cel spatiilor
comerciale mici si are un sir de avantaje:

 

2 versiuni mini-plinte: adeziv si cu montare cu agatatoare sau cu surub

Instalare simpla si fara scule pentru versiunea cu adeziv

Finisaj de calitate superioara, cu profiluri si accesorii de aceeasi culoare

Spatiu optimizat de cablare

Complet compatibil cu accesoriile de cabluri Forix

Dimensiuni si forme

2 versiuni mini-plinte: adeziv si cu montare cu agatatoare sau cu surub

 
 

15 x 10

 

20 x 12

 

24 x 14

 

16 x 16

 

31 x 16

 

40 x 16

 

40 x 40

 

50 x 20

 

60 x 20

 

Cu adeziv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fara adeziv

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O gama completa care reuneste toate cerintele esentiale de renovare

Conectori

 

UNGHI INTERN

 

UNGHI EXTERN

 

COT PLAN

 

IMBINARE

 

TEU

 

CAPAC

 

ADAPTOR FORIX

 
 
 
 
 
 
 

O varietate de accesorii concepute pentru a raspunde nevoilor tuturor aplicatiilor