Legrand
Noutati


click pe imagini pentru a le mari

SOLUTII INOVATOARE PENTRU DATA CENTER SI RETELE LOCALE

adaugat la data de: 11.05.2017
Gasesti solutii pentru orice configuratie cu noua gama de PDU-uri basic Legrand

Oferta completa raspunde celor mai specifice cerinte prin inovatie, performanta si fiabilitate. De la mici aplicatii comerciale IT si pana la Data Center, poti alege solutia potrivita:
• 10”, 19” sau verticale; 1&3 phase
• Mare varietate de functiuni: alimentare, protectie, identificare si control
• Integrare prize standard german, C13 si C19

INOVATII EXCLUSIVE LEGRAND
• Sistem cord locking – impotriva deconectarii accidentale
• Intrare cablu cu orientare rotativa 330o
• Identificarea circuitelor prin coduri de culoare
• Ampermetru cu schimbare pozitie
• Sistem de instalare prin clipsare
 
 
Afla detalii complete despre inovatiile noii gama de PDU-uri!