Produse

Disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX³ si DPX

O gama completa de intrerupatoare automate compacte in carcasa turnata pentru toate solicitarile, de la 16 la 1600 A
  • DPX³ de la 16 A la 250 A - Montare pe placa sau sina DIN
    Disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX³ 160 A si 250 A

    2 gabarite ale echipamentelor: DPX³ 160 si DPX³ 250
    5 niveluri ale capacitatii de rupere: 16, 25, 36, 50 si 70 kA

    Protectie termo-magnetica pentru intreaga gama DPX³ si versiune electronica disponibila pentru DPX³ 250

    Disjunctor compact, disjunctor cu modul de protectie diferentiala integrat si/sau cu unitate pentru masurare integrata.

    Disponibil in versiune extractibila cu utilizarea unor socluri pentru montare

    Detalii
  • DPX de la 40 A la 1600 A - Montaj pe placa
    Disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX 250 A si 1600 A

    3 gabarite ale echipamentelor: DPX 250, DPX 630 si DPX 1250/1600

    3 niveluri ale capacitatii de rupere: 36, 50 si 70 kA

    Protectie termo-magnetica pana la 1250 A si protectie electronica disponibila pentru intreaga gama DPX

    Disjunctor compact, disjunctor cu bloc diferential sau cu releu de curent rezidual si bobine pentru declansare conform capacitatii nominale.

    Disponibil in versiune extractibila sau debrosabila, utilizandu-se soclurile de montare si mecanismele "debro-lift".

    Detalii
DPX³ presentation video
Prezentare video DPX³

Noile disjunctoare compacte in carcasa turnata DPX³ de la 16 la 250 A Descarca