Produse

Echipamente modulare

Disjunctoare diferentiale si disjunctoare DX 3

DISJUNCTOARE DX³

  • DX³ 6000 - 10 kA de la 1 la 63 A
    DX³ 6000 monopolar 2 ADX³ 6000 tetrapolar 16 A

    Versiuni disponibile:

    - Curbe B, C si D
    - Monopolare 230/400 V~
    - Bipolare 230/400 V~
    - Tripolare 400 V~
    - Tetrapolare 400 V~
    - Conexiune: surub/ surub

  • DX³ 10000 - 16 kA de la 1 la 125 A
    DX³ 10000 bipolar 32 ADX³ 10000 tripolar 63 A

     Versiuni disponibile:

    - Curbe B, C si D
    - Monopolare 230/400 V~
    - Bipolare 230/400 V~ 
    - Tripolare 400 V~
    - Tetrapolare 400 V~
    - Conexiune surub/ surub

  • DX³ 25 kA de la 2 la 125 A
    DX³ 25 kA  de la 2 la 125 ADX³ 25 kA tetrapolar 125 ADescarca
    brosura

    Versiuni disponibile:

    - Curbe B, C si D
    - Monopolare 230/400 V~
    - Bipolare 230/400 V~
    - Tripolare 400 V~
    - Tetrapolare 400 V~
    - Conexiune surub/ surub

  • DX³ 36 kA de la 10 la 80 A
    DX³ 36 kA
    bipolar 40 A + tripolar 63 A

    Versiuni disponibile:

    - Curba C
    - Bipolare 230/400 V~
    - Tripolare 400 V~
    - Tetrapolare 400 V~
    - Conexiune surub/ surub

  • DX³ 50 kA de la 10 la 63 A
    DX³ 50 kA bipolar 32 A + tetrapolar 63 A

    Versiuni disponibile:

    - Curbe C si D
    - Monopolare 230/400 V~ 
    - Bipolare 230/400 V~
    - Tripolare 400 V~
    - Tetrapolare 400 V~
    - Conexiune surub/ surub

Disjunctoare diferentiale DX³

  • DX³ 6000 - 10 kA de la 10 la 63 A
    DX³ 6000 - bipolar 20 A + tetrapolar 63 A

    Versiuni disponibile:

    - Curbe B si C
    - Tip A, AC si Hpi
    - Sensibilitate: 10, 30 si 300 mA
    - Monopolare + neutru 230 V~
    - Bipolare 230/400 V~
    - Tetrapolare 400 V~
    - Conexiune surub/ surub