Acestea permit conexiunea directa a echipamentelor modulare din aval prin intermediul baretelor de alimentare.
Descarca
Disponibile in urmatoarele versiuni:
- Tip AC, A si Hpi
- 10 mA, 30 mA, 100 mA, 100 mA selectiv, 300 mA, 300 mA selectiv, 500 mA
- Bipolar 230 V~
- Tetrapolar 400 V~
Detecteaza componenta alternativa a curentului de defect. Intrerupatoarele diferentiale sunt disponibile pentru 10mA, 30, 100, 100 selectiv, 300, 300 selectiv si 500 mA, in versiune de 2 sau 4 module.
Mai multe despre tipul ACDetecteaza atat componenta alternativa, cat si componenta continua a curentului de defect (circuite speciale: aragaz, plita, masina de spalat, etc.). Intrerupatoarele diferentiale sunt disponibile pentru 10mA, 30, 100, 100 selectiv, 300, 300 selectiv si 500 mA, in versiune de 2 sau 4 module.
Mai multe despre tipul ADetecteaza componentele alternativa si continua ale curentului de defect (tip A) si ofera protectie sporita la declansari premature (medii supuse interferentelor: circuite de date, circuite posibil afectate de trasnete, etc.). Intreruptoarele diferentiale sunt disponibile in 2 si 4 module, pentru 30 mA, de la 25 la 63 A.
Mai multe despre tipul Hpi Protectie la curent rezidual: trimitere la standard
- Tip AC, A si Hpi
- 30 mA, 300 mA, 300 mA selectiv, 1 A selectiv
- 40 si 63 A
- Bipolare 230 V~
- Tripolare 400 V~
- Tetrapolare 400 V~
- Tip AC si Hpi
- 30 mA, 300 mA si reglabil de la 300 la 1000 mA
- 63 si 125 A
- Bipolare 230 V~
- Tripolare 400 V~
- Tetrapolare 400 V~