Produse

Echipamente modulare

TX³  – PROTECTIA  PE CARE TE POTI BAZA
  • DISJUNCTOARE TX³ 4500 - DISJUNCTOARE termo-magnetice de la 2A la 63

    Versiuni disponibile:

    • In = 2 la 63 A

    • 1P la 3P+N

    • Curba C

    • Capacitate de rupere: 4.500A la 230/400V

    •  Conforme cu IEC 60 898-1

    • Pot fi echipate cu dispozitive auxiliare DX³
  • DISJUNCTOARE TX³ 6000 - DISJUNCTOARE termo-magnetice de la 6A la 63

    Versiuni disponibile:

    • In = 6 la 63 A

    • 1P la 4P

    • Curba C

    • Capacitate de rupere: 6.000A la 230/400V

    • Conforme cu IEC 60 898-1

    • Pot fi echipate cu dispozitivele auxiliare DX³
  • Intrerupatoare diferentiale TX³ 4500 si 6000 – dispozitiv de curent rezidual de la 25 A la 63 A

    Versiuni disponibile:

    • In = 25, 40 si 63 A

    • 2P si 4P

    • Tip AC, DC si A

    • Sensibilitate: 30 si 300 mA

    • Conforme cu IEC 61 008-1


Descarca brosura