Produse

Cofrete si dulapuri LCS²

Instalare simpla si intretinere eficienta


Cofrete LCS² 19''

Disponibil in variantele de cofret LCS² 19'' si variantele de cofret server Altis 19'

Avand indici IP 20 si IK 08, acestea vin echipate cu:
- panouri laterale si posterioare demontabile
- panouri cu legatura echipotentiala automata
- intrari superioare si inferioare pretaiate pentru cablu de 19“, compatibile cu placi de 19" cu perii, ventilatoare, etc.
- usa frontala reversibila curbata, cu geam de siguranta imprimat
- Incuietoare cu cheie 2433A pentru inchiderea de siguranta a tuturor celor patru parti
- Baza integrata cu o inaltime de 100 mm, cu placa frontala ventilata, picioare ajustabile din interior
- doi montanti de 19" adancime 600 mm si patru montanti cu adancime de 800 mm
Cofret extensie furnizat cu un kit de legatura si fara panouri laterale.
Rastel complet demontabil, gestionare a cablului si a cablului patch posibila in unitatile de cablare din cat. nr. 463 34 si 463 35.
Gri antracit – RAL 7016
Capacitate: 24 U, 29 U, 33 U, 42 U sau 47 U,
Adancime: 600, 800, 1000 mm,
Latime: 600 sau 800 mm,
Sarcina nominala: 10 kg / U.
Cofretele LCS² 19“ pot adaposti toate tipurile de echipamente de conectare suplimentara prin cablu de legatura, oferind astfel solutii globale pentru retelele informatice.

  • Prezentare video
 

Design-ul cofretelor LCS² faciliteaza gestionarea cablurilor si a cordoanelor:

  • 1. Gestionare optimizata a cablurilor si cordoanelor
  • 2. Interfata de legatura
  • 3. Intrare mai simpla a cablului
  • 4. Intretinere simpla a razei de incovoiere

Cofrete LCS² 19''

Disponibile in variante fixe sau pivotante Indici IP 20 si IK 08, echipate cu:
- panouri laterale pivotante, demontabile din interior, fara unelte
- usa reversibila curbata, cu geam de siguranta imprimat
- Incuietoare cu cheie 2433 A
- doi montanti de 19", adancime ajustabila
- placi superioare si inferioare de intrare cablu
- fante superioare si inferioare pentru ventilatie naturala, pot adaposti un ventilator in partea superioara (echipamente de reglare a temperaturii).
- kit de legare la pamant
Gri antracit – RAL 7016
Dulapuri fixe: capacitate: 6 U, 9 U, 12 U sau 16 U, adancime: 400 mm sau 580 mm.
Dulapuri pivotante: capacitate: 9 U, 12 U, 16 U sau 21 U, adancime: 600 mm, latime: 600 mm
Sarcina nominala: 3 kg / U.

  • Dulap pivotant LCS²

Cofrete LCS² 10''

Echipate cu:
- panouri laterale demontabile pentru accesibilitate pe toate partile
- usa de sticla sau reversibila curbata (se deschide la 210°)
- fante superioare si inferioare pentru ventilatie naturala, pot adaposti un ventilator in partea superioara (echipamente de reglare a temperaturii)
- livrate cu doi montanti, adancime ajustabila
Permite cablarea usoara deoarece cablurile pot fi introduse din partea superioara, inferioara, din laterale si chiar din spate.
Clase de protectie IP 20 si IK 08 pentru conexiunile si echipamentele pe care le adaposteste.
Finisajul LCS² permite armonizarea perfecta a dulapului U cu toate mediile.
Posibilitate de inchidere cu incuietoare cu cheie nr. 405
Gri antracit – RAL 7016
Capacitate: 6 U, adancime: 300 mm, latime: 340 mm
Sarcina nominala: 12 kg

  • Mini-cofret LCS² 10''

LCS²: solutii pe masura

Dulapurile LCS² pot fi realizate la comanda, conform specificatiilor locatiei: dimensiuni, usi, panouri laterale, ventilatie, placi de intrare a cablului, etc.
Consultati catalogul de solutii pe masura.

  • Dulap LCS² 9 U, RAL 5012 cu panou si raft de cablare prin interior