Masuratorile componentelor şi ale conexiunilor LCS², certificate de laboratoarele independente 3 P Third Testing şi ETL, au scos in evidenta performanta tripla a acestui sistem.
Pe distanta mare, 10 giga garanteaza doar o pierdere uşoara a semnalului la 100 m. Pe distanta scurta, 10 giga garanteaza o rezistenta buna la ecou pe 15 m.
Valorile masurate depaşesc semnificativ cerintele standardului ISO 11801Ed. 2, modificarea 2, oferind astfel o marja de siguranta in conformitate cu cele mai riguroase constrangeri privind instalarea.
Legrand şi-a luat angajamentul de a livra un sistem LCS² durabil şi, de aceea, ofera o garantie de 20 ani pentru performanta acestuia.
Nota: toate produsele LCS² sunt conforme cu RoHS