Produse

Doze de pardoseala

Functiuni la indemana si integrare armonioasa in decorul spatiului de lucru

Legrand raspunde cerintelor exigente ale spatiilor moderne de lucru cu o gama adaptata de doze pentru pardoseli tehnice sau din beton.1


O gama cu adevarat universala
Noua Gama de Doze de Pardoseala a fost creata pentru a se integra perfect in orice tip de pardoseala si pentru a raspunde oricaror nevoi in termeni de finisaje, numar de prize, usurinta in instalare si utilizare.
Noile doze de pardoseala sunt disponibile in 6 finisaje: plastic-gri (rotund si standard), metal inox (standard si avansat), metal alama (standard si avansat). De asemenea, ofera adaptabilitatea si flexibilitatea necesare: sunt disponibile in 4 variante de dimensiuni, pot fi instalate in pardoseli inaltate sau de beton, iar aparatajul poate fi montat atat pe orizontala, cat si pe verticala.



ALEGE-TI MODELUL POTRIVIT PENTRU ORICE TIP DE PARDOSEALA
Adaptabilitate la cerintele oricarei aplicatii

Doze cu inaltime reglabila 80-110mm pentru modelele standard (cu rama) si de 92-122mm pentru modelele avansate (fara rama) 12, 18, 20* si 24 module (pozitionare orizontala aparataj; *doza standard rotunda)

Doze cu inaltime redusa 81mm: 8, 12 si 16 module (pozitionare verticala aparataj)

Doza speciala cu inaltime de doar 50mm pentru pardoseli foarte inguste: 16 module (pozitionare verticala aparataj)

Modularitate:

Disponibilitate pe componente

Service post-vanzare, mai usor si mai economic – exista posibilitatea de inlocuire pe componente

Flexibilitate in cazul de schimbare a proiectului (razgandire)

Fara riscul de degradare a finisajelor in timpul santierului

Mai multe posibilitati de personalizare: forma, dimensiuni, finisaje, solutii de instalare

Optional, se poate monta si incuietoare (de ex., pentru spatii publice)

Mai usor de instalat:

Modularitate pe fiecare faza a proiectului

Montare fara surubelnita, doar prin clipsare (atat a capacului, cat si a suportului pentru aparataj)

Suportul de aparataj poate fi usor ajustabil, prin clipsare rezistenta

Instalarea in sapa, simpla, fara scule

Pentru cerinte speciale, dozele de pardoseala metalice pentru beton, reglabile, impreuna cu canalele de pardoseala din PVC, acopera toate cerintele cu privire la dispunere si acces.