Pentru semnalizarea pozitiei contactelor echipamentului asociat sau pentru semnalizarea unui defect .
Tensiune de comanda:
6A - 250V~
Pentru comanda de la distanta a echipamentului asociat prin intermediul unui buton cu revenire ND.
Tensiune de comanda:
12 - 48V ~/=
110 - 415 V~
Pentru comanda de la distanta a echipamentului asociat in cazul intreruperii tensiunii sau prin intermediul unui buton cu revenire NÎ.
Tensiune de comanda:
12 - 48V ~/=
230 V~
Asigura declansarea dispozitivului asociat in cazul depasirii tensiunii intre faza si nul
Prag de declansare: 275V
Pentru echipamente cu 1 modul/pol, pentru curenti nominali de pana la 63A
Pentru echipamente cu 1,5 module/pol, pentru curenti nominali de pana la 125A
Tensiuni de comanda:
24 - 48V ~/=
230V~
Reinchide automat echipamentul asociat in cazul unei declansari din cauza unui defect temporar.
Verifica starea instalatiei inainte de reinchidere.
Avertizeaza in cazul unui defect permanent (sonor si vizual)
Tensiune de control: 230V~
Permite comutarea manuala intre sursa de alimentare principala si o sursa alternativa.
Se asociaza cu intreruptoare modulare cu 2, 3 sau 4 poli