Produse

E timpul sa accelerezi - Descopera noua solutie LCS³

3 dimensiuni ale excelentei: Performanta.Scalabilitate. Eficienta.


Patch Panel-uri Cupru
Noile patch panel-uri au fost concepute si produse pentru optimizarea spatiului, cu pana la 48 de porturi per unitate, facilitand mentenanta si modificarile ulterioare. Acestea sunt disponibile atat in versiunea standard cat si cea unghiulara. Sunt prevazute cu un sistem rapid de extragere a cutiei si un sistem inovator de ghidaj al cablurilor pentru un management optim.
Mai multe detalii
Instalare usoara - Conectori RJ45 Cupru
NOII CONECTORI cu conexiune rapida toolless sunt disponibili pentru toate categoriile.In doar cateva secunde, veti obtine conexiunea perfecta, avand garantia performantei optime a legaturii dintre patch panel si statia de lucru.
Mai multe detalii
Cabluri si Patch Cord-uri Cupru
Gama completa de cabluri si patch cord-uri de cupru: Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat8. Cablurile de cupru respecta noua reglementare europeana CPR (Construction Product Regulation).
Declaratiile de performanta (DOP) pot fi gasite pe www.legrandoc.com
Mai multe detalii

LCS³ SOLUTII FIBRA

Patch Panel-uri Fibra: modulare (HD, UHD) si standard
Patch panel-uri pentru fibra optica, cu un design nou si inovator, disponibile in versiuni cu densitate de la 96 de conectori per unitate pana la 144 LC per unitate.
Disponibilitate variante cu sertare glisante si sisteme cu butoane de extragere pentru mentenanta si modificari ulterioare facile.

Solutii MTP/MPO: transmisii pana la 100Gbps
Mai multe detalii
Cabluri si patch cord-uri fibra optica
Gama completa de cabluri, pigtail-uri si patch cord-uri de fibra optica.
Solutii standard, preconectorizate, MTP.
Legrand a introdus in catalog solutia MTP (Multiple-Fibre Push-On/Pull-Off compatibila cu MPO). Aceasta garanteaza viteza,inalta performanta si densitatea ridicata.
Mai multe detalii