Legrand

Produse

Conectori RJ45 Cupru

Sistem complet de pana la 40 Gbps

PERFORMANTA OPTIMA CU CAT. 8

NOII CONECTORI cu conexiune toolless Cat. 8 STP cu viteza de transmisie pana la 40 Gbps
• In conformitate cu standardul ISO/IEC 11801 - editia a treia
• Sunt garantati pana la 2500 de conectari/deconectari
• O conexiune perfecta in doar cateva secunde


Pentru maximizarea performantei, combinati conectorul Legrand Cat. 8 cu cablul Legrand Cat. 8 care suporta pana la 40 Gbps
• Dedicat transferurilor de mare capacitate din centrele de date si camere tehnice
• In conformitate cu standardul ISO/IEC 11801 - editia a treia


LCS³ prezentare conectori
LCS³ instalare conectori

CONECTORI LCS³: PoE+ si PoE++ ready

Datorita consumului echipamentelor compatibile PoE++, alegerea unui conector de inalta calitate este esentiala. Atunci cand este deconectat, conectorul de inalta calitate de la Legrand previne deteriorarea contactatelor datorita arcului electric generat.

Cu ajutorul tehnologiei PoE, dispozitivele de tipul punctelor de acces Wi-Fi, camerelor etc. pot fi alimentate cu energie prin cablul de date ethernet. Cablul alimenteaza toate perifericele PoE atat cu date cat si cu energia necesara. In functie de energia disponibila, exista trei niveluri de PoE:
• PoE in conformitate cu IEEE 802.3af -2003
• PoE+ in conformitate cu IEEE 802.3at -2007
• PoE++ in conformitate cu IEEE 802.3bt -2018

SCALABILITATE SI MENTENANTA USOARA

Conectori CUPRU RJ 45

NOII CONECTORI cu conexiune rapida toolless sunt disponibili pentru toate categoriile, putand fi instalati atat pe patch panel-uri cat si pe statiile de lucru. In doar cateva secunde veti obtine conexiunea perfecta, avand garantia performantei optime a legaturii dintre patch panel si statia de lucru.

Prevazuti cu codificare cromatica pentru o identificare precisa a categoriei din care fac parte:
• Cat. 8: albastru aqua
• Cat. 6 A: galben
• Cat. 6: albastru
• Cat. 5e: gri

Deschideti conectorul
Introduceti cablul in partea din spate a conectorului
Separati si fixati perechile
Taiati cablurile
Asamblati modulul
Inchideti si blocati conectorul