Produse

USB TIP C
Ce aduce în plus USB TIP C?
Reversibil pentru toate dispozitivele mobile.
Mufa conectorului USB tip C este mult mai mică decât cea
a conectorului USB tip A.
Transfer de date, audio şi video, printr-un singur cablu,
reducând astfel numărul de cabluri din spaţiile de lucru sau
din sălile de conferinţă.
USB tip C permite telefoanelor să utilizeze pe deplin
tehnologia USB 3.1, care poate furniza o putere de până la
100 de waţi şi poate accepta transferuri audio şi video de
până la 10GB pe secundă.
ACCESORIILE USB-C/USB-A

Realizează conexiunile între toate dispozitivele tale de tip C şi de tip A

Descoperă noile soluţii USB pentru încărcarea, transferul şi sincronizarea tuturor tipurilor de dispozitive şi date!
Adaptor USB Tip C (ref. 050692)
Adaptor între dispozitive USB tip A şi dispozitive USB de tip C
Compatibil cu toate dispozitivele cu USB 1.1 / 2.0 / 3.1.
USB 3.1 (gen.1) oferă transmisii de date de până la 5Gbps
De 10 ori mai rapid decât USB 2.0
Încărcare super-rapidă: 12 W (2.4A 5V)
Carcasă din aluminiu rezistentă
Cablu de Date 3-in-1 (ref. 050693)
Potrivire perfectă cu orice tip de blitz, micro USB, tip USB
Încărcare super rapidă până la 12W (2.4A 5V)
Transfer rapid de date: 480 Mbps
Apple MFi Certified Lightning cable
Lungime: 1,2m
Cablu împletit, suprafaţă anti-nod pentru o durată de viaţă crescută
Hub USB C (ref. 050694)
un "conector" fiabil între dispozitivele USB de tip C (smartphone-uri, tablete, PC etc.) şi până la trei dispozitive USB de tip A (tastatură, hard disk, imprimantă ...)
Hub mic şi compact cu 4 porturi
Porturi USB tip A (5V):
pentru transfer de date: transmisie de date de 5 Gbps
Lungimea cablului: 10 cm
ÎNCĂRCĂTOARE USB-A
Încărcătoare priză USB (ref. 050680, 050681)
Permite încărcarea oricărui dispozitiv mobil USB 5V - max.1,5A. Fişa 10A
Compatibil cu standardele german, francez şi italian
Încărcător dublu USB pentru maşină (ref. 050682)
Încărcare totală: 2,1A
Adaptat pentru priză universală de brichetă auto