Gama contine
Jgheaburi
Plinte Profile
Accesorii
Montare
aparataj
Dimensiuni
gama
Adeziv
Montaj
DA
DA
doar
distributie
20x12mm...
75x20mm
Cu si fara
adeziv
Pe perete/
pe tavan
DA
DA
doar
distributie
15x10mm...
40x40mm
Cu si fara
adeziv
Pe perete
Conf. Standard EN 50085-2-1:
Temp. min. transport
Temp. min. de instalare
Temp. max. de instalare
Fara propagarea flacarii
IP
IK
-25°C
-5°C
+60°C
DA
IP40
IK07
-25°C
+15°C
+60°C
DA
IP40
IK06
DLPlus Mini-plinte
PRINDEREA CABLULUI
Sistemul de prindere a cablurilor face instalarea mai usoara si mai rapida prin faptul ca ea contine toate firele din interiorul corpului de canal inainte de a fi taiat capacul.
INSTALARE MAI USOARA
In timpul instalarii, conductorii stau la locul lor in mini-canalul cu 1 sau 2 compartimente datorita membranelor de prindere prin cablu.
INSTALARE MAI RAPIDA
Suportul cablurilor este integrat in plinta (nu e nevoie de capse suplimentare); Pozitionarea usoara a cablurilor; Montare rapida a capacului.
Dimensiuni şi forme
20 x 12.5
32 x 12.5
40 x 12.5
16 x 16
25 x 16
32 x 16
40 x 16
Cu adeziv
Fara adeziv
60 x 16
32 x 20
40 x 20
60 x 20
75 x 20
32 x 25
40 x 25
Cu adeziv
Fara adeziv
Conectori
CAPAC
UNGHI INTERN
UNGHI EXTERN
COT PLAN
IMBINARE
TEU
DOZA DERIVATIE
DLP-S Mini-plinte
O GAMA ACCESIBILA CU CALITATE LEGRAND
Este ideala pentru lucrarile de renovare in sectorul rezidential si in cel spatiilor
comerciale mici si are un sir de avantaje:
2 versiuni mini-plinte: adeziv si cu montare cu agatatoare sau cu surub
Instalare simpla si fara scule pentru versiunea cu adeziv
Finisaj de calitate superioara, cu profiluri si accesorii de aceeasi culoare
Spatiu optimizat de cablare
Complet compatibil cu accesoriile de cabluri Forix
Dimensiuni si forme
2 versiuni mini-plinte: adeziv si cu montare cu agatatoare sau cu surub
15 x 10
20 x 12
24 x 14
16 x 16
32 x 16
40 x 16
40 x 40
50 x 20
60 x 20
Cu adeziv
Fara adeziv
O gama completa care reuneste toate cerintele esentiale de renovare
Conectori
UNGHI INTERN
UNGHI EXTERN
COT PLAN
IMBINARE
TEU
CAPAC
ADAPTOR FORIX
O varietate de accesorii concepute pentru a raspunde nevoilor tuturor aplicatiilor