O colecție de sonerii radio fără fir, fiabilă și ușor de instalat,
proiectată atât pentru spații rezidențiale,
cât și pentru spații comerciale mici.
32 melodii
Operare radio 50 m
Buton IP44
Volum sunet 80 dB
15 melodii
Operare radio 100 m
Buton IP44
Baterii sau 230V
Alb sau antracit
Volum sunet 75 dB
Receptor cu flash
Buton IP54
30 melodii + MP3
Operare radio 200 m
Baterii sau 230V
Volum sunet 80 dB