Legrand

Produse

DE LA LEGRAND ŞI BTICINO
PENTRU PEREŢI DE GIPS-CARTON, DE ZIDĂRIE, DIN MATERIALE DIVERSE, DIN BETON
SIMPLU. RAPID. REZULTAT DE CALITATE.
Modele Şi dimensiuni
080021/40 mm
080031/50 mm
080022/40 mm
080032/50 mm
080023/40 mm
080033/50 mm
080024/40 mm
080034/50 mm
Instalare sigurĂ
Modele Şi dimensiuni
080040/40 mm
080041/40 mm
080051/50 mm
080061 /60 mm
080042/40 mm
080052/50 mm
080043/40 mm
080053/50 mm
080044/40 mm
080054/50 mm
FLEXIBILITATE PRIN COMBINARE
Libertate de alegere: Programul Batibox pentru zidărie permite alegerea modalităţii de asamblare a dozelor, şi prin combinarea dozelor cu 1 post.
Modele Şi dimensiuni
031301
080140
080131/30 mm
080141/40 mm
080151/50 mm
080149
080108
080170
089246
089281
UNIVERSAL VALABILE
Pentru cărămidă sau piatră, bloc de beton, panou de ipsos, perete din gips-carton etc.

Rigiditatea dozelor şi metodele de fixare permit instalarea pe diferite materiale. Fixare cu gheare metalice, fixare tradiţională sau prin injectare de adeziv, ultima fiind recomandată la extinderea instalaţiei sau pentru renovări la scară mică.
Modele Şi dimensiuni
080102/40 mm
080121/50 mm
080124/50 mm
080126/50 mm
080128/50 mm
MULTIFUNCŢIONALĂ
Doză pentru beton, universală

Programul Batibox a dezvoltat o doză pentru beton, cu adâncimea de 58 mm, care este multifuncţională: pentru un post, multipost sau pentru fixarea corpurilor de iluminat.
Modele Şi dimensiuni
081941
081942
081940
081985
SIMPLU. RAPID. REZULTAT DE CALITATE.
Noua generaţie de doze pentru gips-carton:

fiecare detaliu inovativ este conceput pentru a-ţi face munca mai rapidă şi mai simplă, garantând un rezultat de calitate.
SOLUŢIE ETANŞĂ - Asigură o reducere a pierderilor de aer cu 95% comparativ cu dozele standard
Noua doză de aparataj pentru gips-carton de la Bticino este concepută pentru a îndeplini cele mai înalte cerinţe de economisire a energiei: membranele elastice se fixează bine în jurul tuburilor sau cablurilor, dar permit şi un grad ridicat de flexibilitate, făcând îmbinarea robustă şi durabilă
Doza este ideală pentru casele pasive sau pentru locuinţele construite după exigenţele reglementărilor termice. Doza reduce factura anuală de energie cu până la 15 kWhEP/m2/an, în funcţie de tipul de construcţie
GAMĂ COMPLETĂ - PENTRU TOATE NEVOILE
PB502N
PB503N
PB504N
PB506N
PB526N
FLEXIBILITATE PRIN COMBINARE
Doze pentru zidărie cu agrafe metalice şi cu segmente pre-decupate pentru diferite dimensiuni ale tuburilor. Pentru o uşurinţă sporită a instalării, atât pe verticală cât şi pe orizontală, cât şi pe laturile opuse ale aceluiaşi perete, este disponibilă gama de accesorii specifice.
GAMĂ COMPLETĂ - PENTRU TOATE NEVOILE
502E
503E
504E
506E
506L