Locuința ta poate fi conectată cu ușurință cu ajutorul Legrand, Bticino și Netatmo.
Controlul de la distanță al casei tale este acum o realitate. În 2020, am ajuns la 50 de miliarde de dispozitive conectate instalate peste tot în lume*. Legrand este în acord cu dorințele tale și datorită inovațiilor îți oferă soluții tot mai simple, intuitive... și conectate.
*Sursa CISCO, IBSG
Rămâi conectat la locuința ta cu ajutorul smartphone-ului
Home + Control este o aplicație intuitivă dezvoltată în colaborare de Legrand și Netatmo pentru controlul instalațiilor conectate Valena™ Life/Allure with Netatmo, Living Light with Netatmo sau Living Now™ with Netatmo.
✓Poți controla de la distanță iluminatul, storurile cu fir sau cu radio comandă, instalația de încălzire și aparatele electrocasnice ✓Poți personaliza scenarii prestabilite, poți monitoriza consumul și poți primi notificări în cazul întreruperii curentului. ✓Aplicația este gratuită și este disponibilă în App Store și Google Play.
Netatmo Pro Soluții inteligente și elegante pentru locuințe mai sigure și confortabile
Netatmo Pro a fost dezvoltat pentru a sprijini instalatorii (electricieni, instalatori, instalatori sisteme de securitate etc.) care doresc să își extindă afacerea oferindu-le clienților instalarea de dispozitive inteligente Netatmo.
Cu Valena™ Life/Allure with Netatmo este joacă de copii să ai o locuință conectată
Imaginează-ți că se supune comenzilor tale vocale și tactile, că poți să-i modelezi comportamentul, iar locuința te ajută să monitorizezi consumul și să faci economie la energie și să îți ții familia în siguranță.
Classe 100
Gama de unități interioare Video
Gama de unități interioare Classe 100 aduce un nou produs, Classe 100X16E cu conectivitate Wi-Fi în oferta standard de sisteme de acces video. Rezultatul este o gamă de unități interioare video și audio cu un design modern și elegant, adaptată tuturor nevoilor de instalare.
Puterea interoperabilității
Pentru ca beneficiile să fie maxime, tot mai multe produse sunt compatibile cu principalii asistenți vocali disponibili pe piață.
În plus, Sistemele Valena™ Life/Allure with Netatmo, Living Light with Netatmo sau Living Now™ with Netatmo sunt deschise pentru toți jucătorii de pe piața sistemelor pentru locuințe conectate.
Despre securitatea datelor și cloud-ul Legrand
Cloud-ul Legrand găzduiește, gestionează și păstrează în siguranță toate datele necesare pentru accesarea soluțiilor conectate. Acesta garantează securitatea datelor și protecția confidențialității. Legrand respectă standardele de securitate unificate ISO 27001, care reprezintă punctul de referință în termeni de securitate a datelor, în plus,Legrand garantează că niciun intrus nu poate accesa sistemele IT pentru a fura, altera sau distruge datele.