Produse


Smarther with Netatmo
Termostatul Bticino conectat monitorizează şi gestionează temperatura locuinţei simplu şi la timp. Mulţumită aplicaţiei Home + Control şi compatibilităţii cu asistenţii vocali, permite o gestionare inteligentă a temperaturii din locuinţă.
Disponibil în 3 variante de culoare: alb (XW8002), nisip (XM8002) şi negru (XG8002).
XW8002
XM8002
XG8002
DESIGN
Un design minimalist şi rafinat, în care grosimea şi finisajul cu efect de sticlă îl fac versatil şi adecvat pentru orice stil de locuinţă.
3 variante de culoare
versiunea cu montaj
îngropat: alb, negru
şi nisip
2 versiuni: montaj
îngropat şi aparent
CONFORT ŞI ECONOMII
Ce poţi face cu termostatul conectat BTicino?
SETAREA PROGRAMELOR
Cu aplicaţia Home + Control,
pot fi setate programe
prestabilite în baza obiceiurilor.
PLECAT
Dacă trebuie să pleci de
acasă pentru câteva zile,
poţi efectua operaţii la distanţă,
din aplicaţie, pentru reglarea
termostatului (de ex., în modul
antiîngheţ), independent de
programarea automată.
BOOST
Funcţia Boost poate fi
utilizată pentru activarea
instalaţiei de încălzire sau
răcire pe un interval de
timp limitat (30, 60 sau 90
de minute), indiferent de
programul prestabilit şi
temperatura ambientală.
MONITORIZAREA CONSUMURILOR
Cu aplicaţia Home + Control,
consumul poate fi gestionat
şi monitorizat uşor.
CONFORT MAXIM ÎN FIECARE ZONĂ
Cu ajutorul aceleiaşi aplicaţii,
se pot gestiona mai multe
termostate din aceeaşi locuinţă
sau din locuinţe diferite; este
posibilă şi setarea temperaturii
dorite în fiecare încăpere
pentru un confort maxim.
UŞOR DE UTILIZAT
Termostatul conectat este cu utilizare simplă şi intuitivă
COMANDA LOCALĂ
A DISPOZITIVELOR
COMANDĂ VOCALĂ
Căldura poate fi gestionată şi vocal,
folosind asistenţii de comandă vocală:
Siri (Apple), Google Assistant,
Amazon Alexa.

GOOGLE: "Set the kitchen to automatic"
AMAZON: "Alexa, increase the living room temperature by 3°C"
APPLE: "Siri, set the temperature to 20°C"
GEOLOCALIZARE
Folosit împreună cu asistenţii
vocali, este posibilă setarea
rutinei de geolocalizare, care
permite economii la consumul
de energie prin oprirea încălzirii
când pleci de acasă.
Afişarea şi setarea
temperaturii
Afişarea valorilor setate de
temperatură ambientală şi
umiditate
Activarea funcţiei Boost
APLICAŢIA HOME + CONTROL
Totul este mai uşor cu aplicaţia
Gestionezi simplu şi intuitiv termostatul de
la distanţă
Creezi şi modifici programe săptămânale
Gestionezi termostatul de pe mai multe
telefoane mobile şi/sau îl setezi să fie
gestionat de mai mulţi utilizatori
Controlezi mai multe termostate din
aceeaşi locuinţă sau din locuinţe diferite
Gestionezi actualizările pentru termostat
Confort maxim în fiecare zonă
Mai multe termostate? Mai multe locuinţe?
Poţi gestiona la fel de simplu cu un singur dispozitiv:
Mai multe termostate
din aceeaşi locuinţă
(izolarea zonelor instalaţiei)
Termostate din clădiri
diferite (locuinţă principală
şi locuinţă secundară)
Gestionarea mai multor termostate
Instalaţie de încălzire cu
centrală proprie şi calorifere?
Poţi gestiona la fel de simplu cu un singur dispozitiv:
Folosind aceeaşi aplicaţie
Home +Control, poţi comanda
şi regla capetele termostatate
inteligente montate
pe fiecare calorifer
Capete termostatate inteligente Netatmo
Gestionarea capetelor termostatate