Produse


Cercetarea și inovația sunt la baza proiectului Living Now, în care fiecare componentă a fost dezvoltată cu soluții tehnice unice pentru a garanta fiabilitatea și securitatea. Toate principalele soluții tehnice sunt brevetate, garantând un produs de calitate superioară.
De la întrerupător la interfață
Designul Living Now este recunoscut instantaneu prin designul extrem de îngrijit și liniile precise. O formă unică și distinctivă, o sinteză a evoluției estetice, funcționale și tehnologice care transformă întrerupătorul într-o adevărată interfață de control.
Premiul Compasso d’oro ADI 2020
Living Now BTicino este premiat cu Mențiunea de Onoare.
Juriul internațional de la ediția a 26-a a Compasso d’Oro ADI Award, a acordat Living Now, gamei revoluționare de comenzi electrice de la BTicino, filiala italiană a Legrand Group, Mențiunea de Onoare.

În istoria premiului BTicino a câștigat Compasso d’Oro ADI de trei ori: în 1989 cu seria Living, în 2001 cu sistemul de automatizare a casei My_Home și în 2014 cu evenimentul Slim and White Axolute Code. La această ediție, juriul a examinat 226 de candidați cu produse, procese și servicii care fuseseră selectați anterior de o sută de experți din ADI, Asociația pentru Design Industrial.
Rame: finisaje decorative
Gama de rame pentru întrerupătoare Living Now include 16 finisaje, selectate special pentru utilizarea cu plăcile dispozitivelor și sunt realizate din materiale diferite: tehnopolimeri, metal și lemn.
Tehnopolimeri
Prezența porțiunilor strălucitoare
adaugă luminozitate obiectului și
adâncime finisajului. Soluțiile cu
design grafic experimentează cu
culori metalice și efecte
tridimensionale.
 
Zamac
Finisajele întinse și cele naturale
scot în evidență frumusețea
intrinsecă a materialului. Ușoara
neomogenitate e un element
distinctiv valoros ce scoate în
evidență calitatea lucrăturii în
comparație cu o finețe completă.
Lemn
Lemnul de stejar și nuc cu bob
netezit adaugă o senzație
naturală și o textură plăcută
la atingere.
 
 
 
Rame: Finisaje principale
Dispozitivele prezintă o parte estetică, disponibilă în trei culori diferite, alb, nisip și negru, pentru a se potrivi cu diferite stiluri de viață. Suprafața este satinată, mai plăcută la atingere.
Proiectate pentru a se integra cu orice stil de design interior
Aur
Zamac
Ice
Tehnopolimer
Moon
Zamak
Pixel
Tehnopolimer cu efect pixel
Sky
Tehnopolimer
Alb
Tehnopolimer
Aura
Tehnopolimer
Cupru
Zamac
Stejar
Lemn
Optic
Tehnopolimer
Nisip
Tehnopolimer
Negru
Tehnopolimer
Night
Tehnopolimer
Space
Zamac
Oțel
Zamac
Nuc
Lemn
Creează varianta ta
Exclusiv – Full touch și sistem de autocentrare
Rămâne întotdeauna aliniat
Comenzi Full Touch
Comenzile „full-touch” patentate revoluționează complet ergonomia tastelor. Pot fi acționate cu precizie atingând oricare dintre părțile sale, în centru, în partea de sus sau în partea de jos. Odată ce tasta a fost apăsată, aceasta revine în poziția inițială, păstrându-și întotdeauna alinierea perfectă.
Sistem cu Autocentrare™
Acest sistem brevetat de autocentrare a plăcilor asigură alinierea constantă a plăcilor la celelalte componente ale întrerupătorului, chiar și după utilizare extinsă.
CUM SĂ INTEGREZI
Noul standard în proiectele tale
Modularitate
Este instalat în modul obișnuit: de la 2 la 2+2+2+2 module
Dozele nu se schimbă
Încastrate în perete de zidărie sau gips-carton, un rezultat perfect de fiecare dată.
502E
Doză cu montaj încastrat
PB502N
Doză pentru gips carton
Proiecte conectate: pentru astăzi sau pentru mâine
Instalează un dispozitiv conectat corespunzător, în locul unuia tradițional.