Living Now reprezintă o soluție perfectă pentru sistemele electrice tradiționale datorită gamei largi de dispozitive (prize, întrerupătoare, încărcătoare, conectori ...), care oferă o funcționalitate extinsă acasă cu designul inovator Living Now.
Dispozitive Standard
Întrerupătoare
Întrerupătoarele sunt disponibile pentru a fi combinate cu 1 sau 2 taste, în cele 3 variante de culoare: alb, nisip și negru sau cu versiuni cu simbolul funcției.
Variator
Sunt disponibile variatoare univarsale cu apăsare, pentru orice tip de sursă; rezistivă, inductivă, capacitivă, fuorescentă compactă, LED-uri dimabile, lămpi cu balast ieșire 0-10V.
Încărcător USB
Gata cu dispozitivele neîncărcate cu Living Now! Încărcătoarele USB asigură o reîncărcare rapidă, adaptându-se perfect la cerințele de energie ale bateriilor de ultimă generație. De asemenea, garantează flexibilitatea maximă de utilizare, adaptându-se la fiecare nevoie și la fiecare mediu. Oferta este completată de încărcătorul cu inducție, potrivit pentru încărcarea rapidă și fără fir a smartphone-urilor echipate cu această tehnologie.
Întrerupătoare
Întrerupătoarele sunt disponibile pentru a fi combinate cu 1 sau 2 taste, în cele 3 variante de culoare: alb, nisip și negru sau cu versiuni cu simbolul funcției.
Living Now oferă o gamă completă de prize pentru toate utilizările standard și domestice. În plus, BTicino prezintă exclusiv priza electrică inovatoare Flat. Proiectat pentru a oferi întrerupătoare perfect plate, chiar și cu prizele standard germane / italiene / franceze, garantează o siguranță mai mare și o integrare perfectă cu stilul Living Now.
Casa poate fi și mai sigură prin adăugarea de lumini LED și de veghe detașabile, care se aprind automat în caz de întrerupere. Luminile cu LED, care rămân aprinse până la trei ore, sunt perfecte pentru zonele de tranzit, în timp ce cele de veghe sunt potrivite în special pentru camerele copiilor.
Controlul temperaturii
Atmosfera confortabilă separă casele obișnuite de casele primitoare. Living Now oferă un termostat, perfect integrat cu designul seriei, pentru a seta temperatura în funcție de preferințe în orice moment. Și, dacă dorești, Smarther, cronotermostatul conectat al BTicino, te ajută să controlezi temperatura de la distanță prin smartphone.
Sistem SMART
Descoperă dispozitivele inteligente și unitățile de control
Pentru a crea un sistem inteligent cu Living Now with Netatmo, tot ce trebuie să faci este să instalezi dispozitive special concepute.
Bun venit la casa conectată
Pentru a crea un sistem inteligent cu Living Now cu Netatmo, trebuie doar să instalezi unele dispozitive special concepute pentru a comunica între ele și pentru a te conecta la rețea prin intermediul controler-ului. Sistemele inteligente pot fi utilizate în continuare în mod tradițional prin intermediul unităților de control.
Dispozitive inteligente
Controler conectat
Inima sistemului, care primește semnale de la toate dispozitivele conectate și face posibilă conectarea cu routerul Wi-Fi.
Întrerupător cap-scară conectat
Întrerupătorul care poate fi utilizat în mod tradițional sau de la distanță prin intermediul aplicației sau al comenzii vocale.
Controlul storurilor
Întrerupător care, pe lângă controlul direct, permite integrarea cu scenarii sau poate fi gestionat prin intermediul aplicației.
Priză conectată
Un modul care permite activarea prizei la distanță și măsurarea consumului.
Întrerupătoare wireless inteligente
Dispozitivele wireless îi permit casei tale să evolueze odată cu tine. Vrei să-ți reamenajezi sufrageria, dar unele întrerupătoare nu ar mai fi accesibile? Nicio problemă: cu dispozitivele wireless alimentate cu baterie, poți pune întrerupătoare oriunde dorești sau chiar le poți folosi ca unități de control de la distanță. Comenzile wireless oferă următoarele avantaje: - Sunt ușor de adăugat în orice moment - Pot fi poziționate și repoziționate oriunde în casă. - Nu este necesară nicio lucrare de zugrăvire (nici măcar o șurubelniță).
Comandă iluminat fără fir
Unitate de control pentru aprinderea / stingerea luminilor
Întrerupător fără fir acasă/plecat
Unitatea de control care activează mai multe dispozitive (lumini, storuri, prize) și închide casa cu un simplu click.
Comandă fără fir pentru storuri
Unitate de control wireless pentru storuri.
Termostat conectat
Termostatul conectat Smarther with Netatmo monitorizează și gestionează temperatura casei simplu și în timp util. Datorită aplicației Home + Control și compatibilității cu asistenții vocali, poți gestiona inteligent temperaturii casei.
Capete termostatate inteligente Netatmo
Setarea temperaturii fiecărei camere cu Smarther with Netatmo nu este o problemă: folosind aceeași aplicație Home + Control, poți controla și regla supapele inteligente ale radiatorului instalate pe fiecare radiator.