Produse


Legrand
Legrand

MyHome-Up este un sistem integrat de automatizare a locuinței care oferă soluții inteligente pentru:
✓ Confort în fiecare cameră, datorită reglării personalizate a luminilor, a muzicii și a temperaturii;
✓ Siguranță pentru a evita intruziunile nedorite;
✓ Controlul nivelurilor de consum și de putere, pentru economii de energie și costuri și pentru a evita întreruperile de suprasarcină.

MyHOME_Up profită de tehnologia de instalare BUS folosind o pereche de 2 fire. Alternativ, poate fi, de asemenea, integrat cu alte sisteme de marcă prin interfețe specifice și protocolul de comunicație TCP / IP.

Descoperă funcțiile MyHome_Up
Lumini și storuri

Gestionarea inteligentă a luminilor și storurilor, pentru o economie maximă de energie și un confort de neegalat: aprinzi luminile doar atunci când este necesar și ridici sau cobori automat storurile în fiecare zi după cum dorești, economisind timp și efort.

Multiroom audio

Datorită integrării cu sistemul wireless Hi-Fi din gama NUVO, poți asculta muzica preferată în fiecare cameră, controlând funcțiile utilizând un smartphone sau o tabletă.

Afișarea consumului

Folosind ecranul tactil HOMETOUCH sau aplicația MyHome-Up instalată pe smartphone-urile lor, utilizatorii pot vizualiza consumurile de energie în timp real și pot evita risipa.

Termoreglare

Sistemul de reglare a temperaturii MyHOME_Up poate utiliza sistemele de încălzire și răcire numai atunci când și unde ai nevoie, optimizând consumul de energie.

Integrare cu alte sisteme

MyHome-Up este un sistem deschis care utilizează următoarele controlere conectate ce pot fi ușor integrate, fără a necesita modificări de sistem, cu cele mai bune tehnologii, sisteme și dispozitive terțe:

Întrerupătoare
Legrand
pentru integrare standard cu sistemul de sunet audio multi-cameră Nuvo, lumini colorate, Smart TV etc.
Întrerupătoare
Legrand
pentru integrarea cu HVAC Samsung, Mitsubishi și alte sisteme. Pentru aceste aplicații profesionale, driverele specifice de integrare „ad hoc” sunt disponibile prin BTicino.
Întrerupătoare
Legrand
Application Program Interface (API) pus la dispoziție de BTicino pe site-ul Works with Legrand.
Iată cât de ușor este de gestionat

MyHome_Up, automatizarea casei este simplă și inteligentă. Toate funcțiile sistemului de automatizare a casei pot fi gestionate cu comenzi vocale, utilizând dispozitive de control cu tehnologie Touch sau utilizând un smartphone, atât acasă, cât și în afara ei.

Comenzi prin asistent vocal

Comenzile vocale sunt utile în special pentru gestionarea de la distanță a luminilor, prizelor controlate, perdelelor și, prin scenarii, pentru redarea de muzică și pentru setarea temperaturii ideale. MyHOME_Up poate fi integrat cu platformele Google și Amazon, care vor putea oferi tot felul de informații, ajutând la planificarea zilei și multe altele.

Comenzi vocale

Alexa direct pe perete, integrat cu comenzile de acasă. Alexa este alături de tine doar având acest dispozitiv în fiecare cameră în estetica Living Now.

Legrand
Asistenți vocali Google Home și Amazon Alexa

Pentru a crea un sistem inteligent cu Living Now with Netatmo, tot ce trebuie să faci este să instalezi dispozitive special concepute.

Comenzi digitale

Dispozitive avansate cu un finisaj „full touch” Living Now și butoane tactile cu grafică LED care pot fi selectate folosind aplicația MyHOME_Up. Comenzile pot fi, de asemenea, extinse sau modificate pentru funcții noi, fără a fi nevoie de recablare.

Legrand
Comenzi serigrafiate

Aceste dispozitive sunt utilizate ca butoane normale și sunt extrem de silențioase. Un LED color variabil permite verificarea stării de pornire / oprire. Același dispozitiv de control, în funcție de configurația sa, poate fi utilizat pentru a porni sau opri o lumină, pentru a opera o unitate de declanșare sau pentru a activa unul sau mai multe scenarii.

Ecran tactil HOMETOUCH

HOMETOUCH este o interfață simplă și imediată cu ecran tactil mare de 7 ”care aduce la îndemână toate funcțiile de automatizare a casei. HOMETOUCH este, de asemenea, o unitate internă video conectată, care gestionează apelurile, atât local, cât și de la distanță, utilizând un smartphone și aplicația gratuită Door Entry for HOMETOUCH.

Aplicația MyHOME_Up

Cu această aplicație gratuită, utilizatorul poate gestiona cu ușurință toate funcțiile de automatizare a locuinței, atât acasă, cât și când este plecat, utilizând un smartphone iOS sau Android:
Automatizarea luminilor și storurilor, perdelelor și a oricăror alte articole automatizate;
Controlul temperaturii;
Afișarea consumului;
Sistem audio;
Managementul și controlul energiei și consumurilor.

De asemenea, este posibil să controlezi dispozitive inteligente conectate de la alți producători, cum ar fi aparatele de aer condiționat, luminile colorate sau Smart TV-ul.

Aplicația MyHOME_Up – Scenariile

Cu MyHome-Up utilizatorii pot crea și personaliza scenarii în deplină autonomie - să aprindă luminile, să coboare obloanele, să seteze temperatura și să asculte muzica preferată în dormitor - poți decide când să le activezi, în funcție de locul în care te afli sau de în zi și oră.