Cablarea este tradițională, utilizând doze încastrate sau pentru gips-carton cu modularitate de la 2 la 6 module și nu necesită configurare.
Excelență tehnică
Partea estetică și cea funcțională sunt separate.
Ramă cu efect de plutire (Brevetat)
Cadrul flotant flexibil de pe spatele ramelor asigură aderența perfectă la orice perete. Cadrul flotant oferă posibilitatea de a ascunde imperfecțiunile pereților, orice neregularități de poziționare ale dozelor și gulerele externe ale dozelor de gips-carton, creând un efect de plutire a ramei.
Cum se montează noua structură
Asamblarea pății funcționale și apoi a celei estetice, pentru rezultate perfecte de fiecare dată.
1. Se montează în
dozele standard
Living Now este montat pe doze
tradiționale de tip 2, 3, 4 sau 6
module încastrate sau din gips
carton.
2. Fixează suportul
de doză
Prima operațiune constă în
înșurubarea suportului pe doză.
3. Conectează
mecanismele și
fixează-le pe suport
Finalizează montarea
mecanismelor, apoi montează
carcasa de protecție.
4. Scoate carcasa de
protecție
Carcasa de protecție a protejat
mecanismele pe perioada
lucrărilor. Detașați-o inainte de
montarea partii estetice.
5. Fixează plăcile
pe ramă
Ramele trebuie să fie cuplate la
mecanismele cablate anterior și
fixate pe suport.
6. Montarea părții
estetice
Un simplu clic și partea estetică
se potrivește ușor pe suport.
Cum se instalează Living Now with Netatmo
1. Dispozitivele sunt instalate și cablate la fel ca dispozitivele tradiționale
În locul unui dispozitiv tradițional, instalează dispozitivul
conectat de tipul corespunzător: unul pentru fiecare
circuit. Nu uita să conectezi și firul neutru.
Controlerul conectat este deja funcțional; astfel poți
inspecta sistemul activând diferitele sarcini.
2. Dispozitivele pot fi asociate între ele prin simpla apăsare a unui buton
Oprește și pornește
sistemul electric.
Apăsă controlul scenariului
principal In & Out furnizat
împreună cu controlerul
conectat timp de 5 secunde.
Dispozitivele sunt asociate
automat.
Poți deja utiliza controlul scenariului master IN & Out pentru activarea controlului general „Going Out”.
3. Sistemul pe care l-ai creat poate fi extins cu ajutorul comenzilor fără fir, asociate dispozitivelor cu fir respective
Apăsă controlul scenariului principal
In & Out furnizat împreună cu
controlerul conectat timp de 5
secunde.
Pune dispozitivele care trebuie
asociate în contact.
Instalează controlul wireless oriunde
dorești, pe baza nevoilor tale.
Instalare bazată pe un sistem BUS
Sistemul de automatizare la domiciliu MyHOME_Up pentru Living Now, folosește tehnologia de instalare BUS, montaj încastrat și doză din gips-carton, iar configurația este realizată de aplicație.
Cum se instalează dispozitivele MyHome_UP
Aspectul LIVING NOW nu se schimbă: asamblează partea funcțională înainte și apoi partea estetică.
Instalarea comenzilor digitale și vocale
Comenzile digitale și vocale sunt instalate în doza și suportul montate, utilizând un „cadru” adecvat cu 27 Vd.c. contacte alimentate. Modulul pentru conectarea la BUS-ul sistemului și orice elemente de acționare încastrate sunt instalate pe suport.
Tehnologie de instalare BUS
Toate dispozitivele sunt conectate prin intermediul unui fir cu doi conductori (sursă electrică de joasă tensiune 27 V c.c.).
Cum se pune în funcțiune sistemul
Sunt necesare doar câteva operații pentru a realiza un sistem de automatizare a casei.
1. Conectează toate
dispozitivele și dispozitivul
MyHOMEServer1 la
sistemul BUS. Procedura
de auto-învățare va fi
complet automată. După
câteva minute, toate
dispozitivele de acționare
vor funcționa perfect cu
modurile implicite.
2. Deschideți aplicația MyHOME_Up și conectează-te la sistem.
3. Alege obiectul pe care
vrei să îl controlezi.
4. Selectați dispozitivele de asociat. Munca ta este terminată; actuatorul și comanda acestuia sunt asociate. Toate datele vor fi salvate în MyHOMEServer1 și vor fi deja disponibile pentru client în aplicația sa.