Produse

Livinglight

Design rafinat și tehnologie inovatoare.

LIVINGLIGHT cu Netatmo
Cu Livinglight poți crea acum un sistem electric smart cu funcțiuni inteligente, controlabile prin aplicația Home + Control cu ajutorul asistenților de voce Alexa, Google și Siri, fără să îți schimbi obiceiurile.
Livinglight Catalogue

Livinglight devine Smart.

Fără schimbarea procedurilor uzuale de cablare, poți acum să:

  • transformi sistemele tradiționale în sisteme Smart într-un mod simplu și rapid;
  • construiești noi sisteme Smart.

Prin intermediul aplicației Home + Control, poți să:

  • Gestionezi și să personalizezi cele 4 scenarii de intrare, ieșire, zi și noapte;
  • Verifici starea luminilor, a storurilor și a sarcinilor conectate la priză;
  • Controlezi termostatul conectat SMARTHER cu Netatmo;
  • Gestionezi consumul total de energie pentru întreaga locuință și pentru fiecare priză;
  • Primești notificări în cazul în care este depășit consumul de energie;
  • Primești notificări în cazul eventualelor anomalii.

FORMĂȘI FUNCȚIE
FACEȚI CUNOȘTINȚĂ
CU UN ASPECT IMPECABIL

O combinație rafinată de forme, culori, materiale și suprafețe care satisfac toate gusturile: De la minimalist la sofisticat, de la tradițional la îndrăzneț.

MY HOME LIVINGLIGHT, CEA MAI BUNĂ TEHNOLOGIE DIGITALĂ

Ecran tactile 10" Light tech


 

MY HOME este sistemul de automatizare a locuinței de la BTicino, la un nivel tehnologic superior,
pentru proiectarea sistemelor electrice
mai avansate, din punct de vedere al siguranței,economiei de energie, comunicării audio/video și al controlului local sau de la distanță.
MY HOME permite atât integrare
aproduselor de la alte branduri, cât și
comunicarea cu lumea exterioară,
utilizând protocolul TCP/IP.

 

LIVINGLIGHT AIR ARTA FINĂ A PERFECȚIUNII

Produits living de la s�curit� au confort

Design-ul și tehnologia se îmbină în forma perfectă AIR, o inovație absolută LIVINGLIGHT. Cu o grosime mai mică de 6.75 mm și o selecție elegantă și exclusivă a finisajelor și materialelor, LIVINGLIGHT AIR reprezintă nivelul superior al inovației LIVINGLIGHT, în ceea ce privește design-ul și aspectul.

MY LIFE ÎNSEAMNĂ FLEXIBILITATE

4 exemples de produit Light tech

Datorită transmisiei radio și a alimentării cu baterie a comenzilor, dispozitivele se integrează cu ușurință în infrastructura sistemului electric tradițional, fără să fie necesară cablarea suplimentară.

MY LIFE ÎNSEAMNĂ MEDIU INCONJURĂTOR

4 exemples de produit Light tech

Utilizând ecranele tactile, se pot afișa atât nivelurile de consum din interiorul propriei locuințe - electricitate, apă și gaz - cât și producția de energie și apă caldă a sistemelor fotovoltaice sau de panouri solare.

MY LIFE ÎNSEAMNĂ LINIȘTE

4 exemples de produit Light tech

În cazul conectării la un sistem MY HOME, receptorul video se transformă, de asemenea, într-o unitate de control avansată. Utilizarea acestuia este simplă și intuitivă, datorită meniului de gestionare OSD pe bază de pictograme. Posibilitatea funcțiilor de monitorizare video a locuinței (doar pentru sisteme prestabilite).