Produse

Utilizări multiple, beneficii multiple
Indiferent de ceea ce îți propui să faci și de spațiul pe care îl ai la dispoziție, blocurile multipriză Legrand îți simplifică viața. Soluții practice, ingenioase și atractive aflate întotdeauna la îndemână.
Funcții de bază
Soluții cu 2 până la 6 prize pentru a conecta câte dispozitive sunt necesare
Prize cu unghi 45” pentru conectarea la un transformator voluminos fără blocarea unei alte prize
Soluții pentru a fi cablate sau deja echipate cu cablu de lungime 1,5m, 3m sau 5m
Soluții cu sau fără întrerupător iluminat On/Off. Întrerupătorul îți permite să pornești/oprești simultan toate aparatele conectate
Diferite metode disponibile de fixare pentru a satisface nevoi specifice: pe perete, pe podea, pe un blat de lucru, pe un picior de masă etc.
Diverse finisaje disponibile pentru o integrare perfectă în toate stilurile de design interior: alb, alb/gri deschis, alb/albastru deschis, negru, negru/gri închis etc.
Soluții cu valoare adăugată
Priză încastrată
Cu priza încastrată Legrand, ai o priză sigură și
atractivă ce previne acumularea de praf. Elementul
mobil al prizei se deplasează numai când se introduce
un ștecher.
Sistem rotativ
Printr-un design cilindric unic și ingenios, ce oferă o mai
mare comoditate, blocurile de prize rotative îți permit să
orientezi priza în funcție de nevoile tale.
 
Încărcare multiplă

Alege una dintre multiplele soluții de încărcare.

Deși porturile USB de tip A sunt foarte prezente,
porturile USB de tip C au devenit noul standard pentru
încărcarea dispozitivelor mobile: mai compacte,
reversibile și mai rapide, acum reprezintă un număr
mare de terminale mobile. Mai multe soluții Legrand
sunt echipate cu ambele tipuri de porturi USB pentru o
flexibilitate totală.
Protecție integrată

Asigură funcționarea corectă și utilizarea în siguranță a
dispozitivelor tale datorită blocurilor noastre multipriză
cu protecție încorporată.

Protecție la suprasarcină: indicatorul devine roșu când
încărcarea maximă este aproape atinsă. Blocul
multipriză se oprește când aceasta este depășită, dar
poate fi resetat, după deconectarea unuia sau mai
multor dispozitive.
Creează-ți mai multe prize
Soluții eficiente de zi cu zi pentru toate conexiunile de interior
Design minimalist
de înaltă calitate.
Blocul multipriză Legrand are o formă rotundă, plăcută.
Blocul multipriză este disponibil în trei variante de
culoare pentru a se integra ușor în mediul de lucru sau
zonele în care îți petreci timpul liber.
Optimizează-ți conexiunile cu ajutorul prizelor orientate.
Caracteristici
3 - 6 prize 2P+T
Fără cablu sau cu cablu de 1,5m, 3m sau 5m
Culori: alb/gri deschis, alb/albastru sau negru/gri închis
Tipuri de adaptoare
ADAPTOR DUBLU ȘI
ADAPTOR TRIPLU CU ACCES FRONTAL

Cu adaptoarele duble și triple vei avea
întotdeauna o priză de rezervă pentru a-ți conecta
dispozitivele.
 2 - 3 prize 2P+T
  Culori: alb/gri deschis sau negru/gri închis
ADAPTOR TRIPLU
CU ACCES LATERAL

Adaptorul triplu cu acces lateral este
soluția ideală pentru conectarea dispozitivelor
în spații înguste.
 3 prize 2P+T
 Culori: alb/gri închis sau aluminiu/gri închis
ADAPTOR TRIPLU
ROTATIV

Ai două prize disponibile în orice moment și, de
asemenea, poți încărca cu USB tip A și tip C
dispozitivele tale, precum smartphone sau tableta.
 Adaptor cu corp rotativ 180°
 Prize 2P+T și porturi USB tip A și C
 Culori: alb/gri închis sau aluminiu/gri închis
Important!
Asigură-te că nu supraîncarci blocul multipriză: conectează numai aparatele care împreună nu vor depăși puterea maximă indicată. În scop informativ, iată câteva aparate, cu puterea lor medie:
Încărcător smartphone
5 W
Radio cu ceas
deșteptător
10 W
Blender
100 - 150 W
TV cu ecran plat
200 W
Uscător de păr
300 - 600 W
Aspirator
650 - 800W
Fier de călcat
1000 W
Aparat de cafea
1000 W
Prăjitor de pâine
1000 W
Cuptor cu microunde
1000 - 1500 W
Încălzitor
1000 - 2000 W
Lampă
50 W
Aceste date sunt doar pentru referință: verifică întotdeauna eticheta energetică a aparatului înainte de a-l conecta.