Produse

Legrand

Sistemul de gestionare a camerelor de oaspeți reprezintă o soluție pentru gestionarea și monitorizarea hotelurilor și a unităților de cazare. Fiind o gamă completă ce răspunde tuturor nevoilor, toate dispozitivele din cadrul acestui sistem au fost dezvoltate folosind tehnologia protocolului SCS-BUS, care conferă întregului sistem eficiență maximă și flexibilitate de instalare.

Legrand
Descarcă broșura

Sistemul permite următoarele:

   Crearea de sisteme ce pot cuprinde până la 500 de perimetre (camere și zone);
   Gestionarea camerelor de hotel;
  Gestionarea tuturor spațiilor structurii (recepție, hol, coridoare, săli de ședințe, restaurante, baruri, bucătării, camere tehnice etc.);
   Gestionarea și supervizarea recepției tuturor perimetrelor cu ajutorul software-ului Bticino prin programarea cartelelor electronice de acces;
   Integrarea cu soluții sau produse ale altor companii.

Managementul camerelor hoteliere realizat prin intermediul software-ului de supraveghere „HotelSupervision” permite controlul complet asupra hotelului și, mai presus de toate, monitorizarea camerelor: de la verificarea intrărilor, până la menținerea bunei funcționări a utilităților (lumini, prize și aer condiționat). Software-ul este disponibil în două versiuni: prima, ce permite gestionarea a până la 20 de camere sau spații comune și a doua pentru gestionarea a mai mult de 20 de camere sau spații comune.

La fel ca toate dispozitivele SCS-BUS, aceste produse pot fi configurate în două moduri diferite:

  Configurare manuală: aceasta se realizează cu ajutorul configuratorilor verzi și albaștri, care trebuie conectați la carcasele corespunzătoare ale dispozitivului.
  Configurare prin software: aceasta se realizează utilizând software-ul MyHome_Suite de pe un calculator.

Software-ul poate fi descărcat gratuit de pe site: Legrand group

Noua ofertă este disponibilă pentru instalare și poate fi accesată cu aplicația gamelor Axolute și Livinglight. Acestea oferă libertate maximă de personalizare a hotelului, sporindu-i confortul și prestigiul și conferindu-i un stil propriu care îi va defini identitatea.

UN SISTEM COMPLET

Gestionarea camerelor de hotel este un sistem complet, deoarece
oferă eficiență și funcționalitate maximă pentru toate facilitățile de cazare:

✓ Confort: diferite lumini, muzică și temperatură pentru ca
utilizatorii să poată crea atmosfera dorită de ei.
✓ Respect față de mediu: dezactivarea utilităților din cameră
atunci când clientul nu se află în încăpere, pentru a reduce
consumul de energie.
✓ Siguranță: siguranță maximă la intrarea în alte camere și spații
datorită dispozitivelor cu tehnologie RFDI.
✓ Divertisment: include o gamă de produse dedicate conexiunilor
audio/video, reîncărcării dispozitivelor tehnologice și transmiterii
de date (prin cablu și Wi-Fi).

Descoperă UX Upscale Descoperă Bacnet

NOUA OFERTĂ PREMIUM, BOGATĂ ÎN
INTERFEȚE CU TEHNOLOGIE TACTILĂ

Oferta de produse  utilizate pentru proiectarea și realizarea
sistemelor hoteliere este completată de o nouă gamă de
interfețe cu tehnologie tactilă, care le permite oaspeților
să optimizeze și să îmbunătățească modul în care
gestionează camera.

✓ Funcții noi și mult mai intuitive
✓ Aspect plăcut și opțiune de personalizare pictogramă
✓ Poate fi comandat direct din catalog în cele două culori
„alb-negru”; modelele gri „magnesium and tech” se pot
comanda doar prin software-ul de personalizare.
✓ Poate fi configurat la fel ca celelalte produse SCS-BUS
utilizând software-ul MyHOTEL_Suite.

Noua ofertă conține diverse caracteristici:

Oferta de produse este îmbunătățită cu o nouă gamă de interfețe cu tehnologie tactilă, care le permite oaspeților să optimizeze și să îmbunătățească modul în care gestionează spațiul camerei. Produsele prezentate se referă la modelul de culoare neagră.

Gestionare din afara camerei
 
 

Legrand

INDICATOR OUTSIDE THE DOOR (În afara camerei) cu notificare MUR și DND, buton de sonerie

Gestionarea camerei, control scenariu
 

Legrand

2 CONTROL SCENARIU+COMENZI TACTILE DND și MUR
Exemple de comenzi: Trezire, Somn, MUR (Curăță camera!), DND (Nu deranjați!)

Gestionarea camerei, control scenariu și temperatură

Legrand

TERMOSTAT CU AFIȘARE TACTILĂ

Gestionarea camerei, comutator cartele de acces
 

Legrand

COMUTATOR CARTELĂ DE ACCES+CITITOR - VERSIUNE CLASICĂ Cu tehnologie RSD, comenzi DND și MUR + control de scenariu

Legrand

INDICATOR OUTSIDE THE DOOR (În afara camerei) + CITITOR CARTELE DE ACCES Cu notificare MUR (Curăță camera!) și DND (Nu deranjați!), buton de sonerie și cititor RFID de cartele de acces

Legrand

6-COMANDĂ TACTILĂ SCENARIU Exemple de comenzi: TV, General OPRIT, Trezire, Somn, Perdele deschise, Perdele închise

Legrand

TERMOSTAT +6 COMENZI TACTILE

Legrand

COMUTATOR CARTELĂ DE ACCES+ CITITOR - VERSIUNE AVANSATĂ Cu tehnologie RFID, comenzi DND și MUR, control de scenariu personalizat în funcție de tipul de cartelă de acces conectată (personal hotel sau client)